AD5290

製造中

小型、+30V/±15V、256ポジションのデジタル・ポテンショメータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 256ポジション
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • 単電源動作:+20V~+30V
  • 両電源動作:±10V~±15V
  • 3線式SPI®互換シリアル・インターフェース
  • 低温度係数:35ppm/°C(代表値)
 
  • THD:0.006%(代表値)
  • ミッドスケール・プリセット
  • 小型MSOP-10パッケージ
  • 車載温度範囲: −40°C~+125°
  • iCMOS プロセス技術
 
AD5290
小型、+30V/±15V、256ポジションのデジタル・ポテンショメータ
AD5290-fbl AD5290 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD5290

AD5290評価用ボード

機能と利点

  • 高電圧デジタル・ポテンショメータ・マザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MB-HV-SDZ)
  • SDP-BまたはSDP-SによるPC制御
  • 制御用PCソフトウェア

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD5290デジタル・ポテンショメータ評価用のフル機能EVAL-AD5290DBZボードについて説明します。AD5290は、単一チャンネル、256ポジションの高電圧、高性能、小型デジタル・ポテンショメータです。AD5290は高電圧で動作することができ、両電源(±10V~±15V)と単電源(20V~30V)の両方の動作をサポートしています。

AD5290は、最大4MHzのクロック・レートで動作し、かつ標準シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)と互換性を持つ多機能3線式シリアル・インターフェースを採用しています。
EVAL-AD5290DBZはUSBからの内部電源が組み込まれており、外部電源を接続すればロジック電圧レベルを実現できます。EVAL-AD5290DBZは単電源モードと両電源モードで動作し、出力バッファが組み込まれています。

AD5290の完全な仕様については、アナログ・デバイセズから入手可能なAD5290データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドとこのデータシートを参照してください。

EVAL-AD5290
AD5290評価用ボード
AD5290 Evaluation Board AD5290 Evaluation Board AD5290 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品