{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}
信頼性プログラムの概要
アナログ・デバイセズ(ADI)は常に、最高レベルの信頼性を満たす製品を提供することを最も重視してきました。ADIは、製品およびプロセスの設計と製造のあらゆる段階に品質と信頼性のチェックを組み込むことで、これを実現しています。
当社の5段階の信頼性プログラムには以下が含まれます:信頼性設計、組み込み信頼性、デバイス・レベル信頼性、ウェハ・レベル信頼性、信頼性モニタリング・プログラムです。
信頼性データとリソース
アナログ・デバイセズは、出荷するすべての製品が最高品質であることを保証するため、積極的に信頼性監視と予測プログラムを実施しています。ADIは、各プロセスにおいて、最新鋭の機器と手法を駆使して、主要な信頼性試験をすべて実施しています。加速環境ストレス試験の結果は、標準的な動作条件に外挿され、耐用年数を予測し、当社製品が業界最高レベルの信頼性を有することを保証します。以下のリンクから、製品またはプロセス/パッケージ・ファミリ別に検索可能な信頼性データにアクセスできます。
ウェハ製造データ
データには以下のテストと指標が含まれています:高温動作寿命(HTOL)、故障率(FIT)、平均故障時間(MTTF)。
組立/パッケージ・プロセス・データ
データには複数のテストが含まれています:オートクレーブ試験(PCT)、高加速ストレス試験(HAST)、高温保存(HTS)、温度サイクル試験(TCT)、高温高湿バイアス(THB)、熱衝撃試験(TST)、アンバイアスHAST。
アレニウス/FITレート計算ツール
アレニウス/FITレート計算ツールを使用して、温度およびその他のパラメータに基づく故障率(FIT)を計算します。
PPM計算ツール
PPM計算ツールに部品と故障の合計数を入力すると、サンプル・サイズに基づく100万個あたりの部品不良率(PPM)が計算されます。
信頼性ハンドブック
ADIの信頼性ハンドブックは、お客様の要件を満たす信頼性の高い高品質の製品を製造するためにADIが使用する活動と基準に焦点を当てています。このハンドブックは、当社の従業員と製造工程のあらゆるステップに組み込まれている、品質と信頼性の理念を伝えています。
製品ライフサイクルを通した信頼性の重視
開発の初期段階から
組み込まれる信頼性
-
信頼性の構築
信頼性のグループは、信頼性作り込み(BIR:Building In Reliability)を促進する新技術を開発する際、プロセス開発および製造エンジニアと連携して作業を行います。
さらに詳しく -
信頼性のための設計
信頼性の専門家は、設計者や製造者と継続的に協力し、すべての新製品に信頼性を組み込むように努めています。
さらに詳しく -
故障メカニズムの評価
信頼性エンジニアは、設計エンジニアや製造エンジニアと密接に連携し、製品設計、製造プロセス、ICパッケージ間の潜在的な意図しない相互作用を特定、排除することで、全体的な信頼性を最大化します。
さらに詳しく -
適格性評価プランニング
適格性評価計画の方法論は、その関与の性質上、これらの問題に関して特別な知識を持つプロジェクト・エンジニアのチームによって、適格性評価プロセスと信頼性基準に関する高品質の信頼性決定を行うことを可能にします。
さらに詳しく
製品リリース前に
信頼性を検証
製品ライフサイクルを通じて
検証された信頼性