ウェハ製造データ

高温動作寿命(HTOL)、故障率(FIT)、平均故障時間(MTTF)。

製品部品番号検索

製品番号を入力することで、該当するプロセステクノロジーのデータを表示できます。

免責条項:本データは、明示または黙示を問わず、商品性、知的財産の非侵害、または特定目的への適合性の保証を含むいかなる種類の保証の表明もなく、「現状のまま」提供されます。アナログ・デバイセズまたはそのサプライヤは、たとえアナログ・デバイセズがそのような損害の可能性を知らされていたとしても、情報の使用または使用不能に起因するいかなる損害(利益の損失、事業の中断、情報の損失を含むがこれらに限定されない)に対しても責任を負いません。このデータの使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。

ADI Overall Life-Test Data Summary
Overall Sample Size 445576
Qty. Fail 0
Equivalent Device Hrs. @ 55 °C 72503111445
FIT Rate (60% CL, 55 °C) 0.01
MTTF (60% CL, 55 °C) in Hrs 079126817323
FIT Rate (90% CL, 55 °C) 0.03
MTTF (90% CL, 55 °C) in Hrs 31487770868
Calculations assumes 0.7 eV Activation Energy

注記:対象となるデバイスがサンプリングされていない場合、その部品と同ファミリーのプロセス・テクノロジーの信頼性データを使用することが有効です。同じ系列内の部品はすべて同じルールで設計され、SPCにより管理され製造されるからです。

この計算で提供されるデータは、選択された製品におけるウェハ製造技術グループ全体の信頼性を反映した一般的なデータです。データは、選択された製品、または同じ技術グループを使って製造された他のアナログ・デバイセズ製品で収集された可能性があります。

このデータは、特定の製品または製品の製造に使用される製造工程の信頼性をハイレベルで評価することを目的としています。アナログ・デバイセズ製品は指定されたデータシートの規定範囲を超えて動作させるべきではなく、このデータは指定されたデータシートの規定範囲外での製品の信頼性を示すものとして使用されるべきではありません。

信頼性計算の詳細