アナログ・デバイセズ(ADI)は本日、工業用および計測器アプリケーションでDC~約500kHzの信号帯域幅のシステム性能を向上させる高精度・中速帯域幅シグナル・チェーン・プラットフォームを発表しました。この新しいプラットフォームは、カスタマイズ可能なソリューションのオプション回路とLTspice®シミュレーションなどの厳選された開発ツールを一つにそろえて備えた完全なシグナル・チェーンを多数提供し、開発過程を簡素化します。これらの堅牢なシグナル・チェーンは、時間と周波数の両方の測定精度を重視した設計となっており、IEPE振動/加速度から温度や圧力まで、非常に幅広いセンサーや測定モダリティからの入力に対応する後段のシステムを可能にします。また、このシグナル・チェーンは、状態保全(CbM)、高チャンネル数または分散型データ収集システム(DAQ)、位置やモーター制御、ソナーなどの分野で、エンジニアが自信を持って設計を行い、最も要求の厳しい高精度計測の課題に取り組むために役立ちます。
- アプリケーション別の設計ツール、専用に開発されたナレッジ・ベース、カスタマイズ可能なソリューションを含む、適応性に優れた高精度・中速度の帯域幅シグナル・チェーンの詳細:
https://www.analog.com/jp/applications/technology/precision-technology/precision-medium-bandwidth.html - アナログ・デバイセズの堅牢な産業用シグナル・チェーンについてのビデオ:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6312668688112.html
- アナログ・デバイセズのCbMについてのアプリケーション・ノートおよび技術記事:
https://www.analog.com/jp/applications/markets/industrial-automation-technology-pavilion-home/condition-based-monitoring.html - オンライン技術サポートコミュニティEngineerZone™でエンジニアおよびADIの製品エキスパートと交流:https://ez.analog.com/precision-technology-signal-chains/precision-medium-bandwidth
このプラットフォームに含まれるシグナル・チェーンは、ACとDCの組み合わせの精度に関する設計要件を重視した高精度および消費電力トレードオフの選択を特長とし、シングルまたはマルチチャンネル・システム用のオプションならびに極めて高チャンネル数のシステム向けにさらに高いチャンネル密度のオプションを備えています。このプラットフォームで提供される高精度・中程度の帯域幅シグナル・チェーンのオプションの例としては、計装用にAC精度と電力のバランス調整を可能とするもの、モーター制御および位置検出用の低レイテンシのオプション、シグナル・チェーンμModule SIPソリューションまたはマルチチャンネル・コンバータを使用する最高密度のオプションがあります。高チャンネル数システムの設計者は、チャンネル絶縁型または非絶縁型システムのどちらの場合も、チャンネルの同期を重視したシグナル・チェーンを選択することができます。
高精度・中速度の帯域幅シグナル・チェーン・プラットフォームの主な特長:
- シグナル・チェーンの分解能と利得の最適化によって、最も広範囲のセンサー帯域幅で、小振幅と大振幅の両方に対し、必要な16ビット~24ビットの精度を提供
- ノイズ性能、信号帯域幅、電力間で優先度を柔軟に選択できるため、最適なレイアウトや簡単なソフトウェア更新による回路の複数の使用例の再利用が可能に
- より高チャンネル密度のオプションによって、高精度測定を分散型または中央集中型の高チャンネル数の使用法に拡大することが可能
価格とパッケージ
記表中の価格は米国での価格です。
| 製品 | 量産出荷 | 説明 | 単価(1,000個以上) | パッケージ |
| AD7768-1 | 出荷中 | DC~204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC | $7.32 | EPを備えた28ピンLFCSP(4mm × 5mm × 0.75mm) |
| AD8605 | 出荷中 | 高精度、ローノイズ、CMOS、RRIOオペアンプ(シングル) | $0.90 | 5ピンSOT-23 |
| ADA4807-1 | 出荷中 | ゼロ・ドリフト、単一電源、レールtoレール入力/出力オペアンプ | $1.28 | 6ピンSC70 |
| ADAQ4003 | 出荷中 | 18ビット、2MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション | $23.49 | 49ピンCSPBGA(7mm × 7mm) |
| LTC2606 | 出荷中 | 16ビット、レールtoレールDAC、I2Cインターフェース内蔵 | $3.41 | EPを備えた10ピンDFN(3mm × 3mm) |
登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。