A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)技術を利用した 全機能内蔵型オーディオ・システムを発表

2020年09月07日 - 東京
  • 想像を超える可能性を実現するアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、オーディオFXプロセッサ、マルチチャンネル・オーディオ・システム、MIDIシンセサイザや他のDSPベースのオーディオ・システムなど、各種デジタル・オーディオ・デバイスの製造に使用できる、SHARC®オーディオ・モジュール(SAM)を搭載した全機能内蔵型オーディオ・システムを発表しました。SAMは2個のSHARC+コアと1個のArm® Cortex®-A5コアを統合したADSP-SC589オーディオ・プロセッサSoCを搭載し、アナログ・デバイセズのA2B®技術を利用します。SHARCオーディオ・モジュール・メイン・ボードに加え、追加機能およびオーディオ・システム拡張用のドーター・ボードも提供されます。

    メインのボードに直接取り付けられるオーディオ・プロジェクト・フィン・ボードは、MIDI入出力とオーディオ・エフェクト調整用プッシュボタンおよびポテンショメータを備えています。A2B®アンプ・モジュールは2個の高効率クラスDアンプを搭載し、メインのボード(または接続された他のA2B®ノード)上のPDMマイクロフォンやシリアルTDMソースからツイスト・ペアA2B®バスを介して受信したデジタル・オーディオ・データを出力します。

    この全機能内蔵型オーディオ・システムは、確定的な低遅延を特長とする高忠実度マルチチャンネル・デジタル・オーディオを提供し、分散オーディオ・システムの完全な同期を実現します。このシステムは、迅速なプロトタイピング、評価プロジェクト、デモンストレーション、教育用アプリケーションに最適です。すぐに使用できるプロトタイプ・システムによって包括的なハードウェア/ソフトウェア・ソリューションを開発でき、迅速な市場投入が可能となります。

    ADZS-SC589-MINIの主な特長
    • ADSP-SC589 SHARC浮動小数点プロセッサ
    • AD2428低遅延A2B®オーディオ・バス・トランシーバー
    • 無償のCrossCore® Embedded Studioライセンスとデバッグ用のICE-1000エミュレータ(1145.00ドル)が付属

    ADZS-AUDIOPROJECTの主な特長
    • MIDI 5ピンDIN入力/出力/スルー
    • プログラム可能、外部配線可能な4個のプッシュボタン
    • SHARCオーディオ・モジュールのハウスキーピングA/Dコンバータ(ADC)に接続される3つのPOT

    ADZS-AUDIOA2BAMPの主な特長
    • 2個のSSM3582高効率4入力4出力クラスDアンプ
    • AD2428低遅延A2B®オーディオ・バス・トランシーバー
    • A2B®を介したカスケード接続により8チャンネルのアンプ出力を提供し、7.1チャンネルなどのスピーカ構成をサポート

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品

    説明

    量産出荷

    単価

    ADZS-SC589-MINI

    SHARCオーディオ・モジュール・メイン・ボード

    出荷中

    195.00ドル

    ADZS-AUDIOPROJECT

    オーディオ・プロジェクト・フィン・ボード

    出荷中

    95.00ドル

    ADZS-AUDIOA2BAMP

    A2B®クラスDアンプ・モジュール

    出荷中

     

    95.00ドル


    • 資料のダウンロードとボードの注文はこちら
    • EngineerZone™オンライン・テクニカル・サポート・コミュニティでは、技術者およびADI製品の専門家への質問や意見交換ができます。詳細:http://ez.analog.com
    • A2B®技術に関するビデオの視聴はこちら

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed