新製品「ADM2867E」を発表

統合化された絶縁型RS485 + 絶縁型パワー・トランシーバーで設計時間の短縮を実現

2020年06月01日 - 東京
  • 想像を超える可能性を実現するアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、強化絶縁型RS485 iCoupler®+絶縁型DC/DCコンバータを統合したADM286xEシリーズの新製品「ADM2867E」を発表しました。この新製品では低放射エミッションが実現され、EMC規格をクリアするためのボードの再設計による予算超過を抑えたソリューションの開発が可能です。このトランシーバーは、簡素なPCBレイアウトと小型のSOICフォーム・ファクタに、旧世代の製品や現在の競合製品を上回る機能を実装しており、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

    この強化絶縁型RS485 iCoupler® + 統合化された絶縁型DC/DCコンバータ・トランシーバー・シリーズは、スマートな機能によって設置済みシステムの誤接続を容易に修正できるので、最終システムの設置とデバッグの時間を削減できます。iCouplerデジタル・アイソレーションの定評ある安全性とIEC 61000-4-2 ESD規格への準拠により、極めて厳しい環境でも信号の完全性は維持されます。

    ADM2867Eの主な特長
    • 絶縁定格5.7kV rmsの全二重RS-485/RS-422トランシーバー(沿面距離8mm)
    • 2層PCBでCISPR32クラスBエミッション規格をスティッチング容量なしで余裕をもってクリア
    • レシーバーのフェイルセーフ機能をすべて維持しながら、スマートな反転機能によってケーブルの逆接続を修正可能
    • 低電圧の柔軟な電源レールでFPGAおよびマイクロプロセッサとインターフェースし、内蔵の5V絶縁電源でPROFIBUSをサポート

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。
    製品
     RS485
    全/半二重
    サンプル出荷
    量産出荷 1,000個受注時の単価 パッケージ
    ADM2867E  全二重  出荷中 出荷中
    6.99ドル 28ピン精細ピッチSOIC 10.15mm × 10.05mm
    ADM2561E  半二重  出荷中 2020年6月
    5.28ドル 28ピン精細ピッチSOIC 10.15mm × 10.05mm


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed