小型5V、10A同期整流式Silent Switcher 2 降圧レギュレータ「LTC3310S」を発表

~電力密度の高いアプリケーションでも発熱を抑え、EMI、実装面積を低減~

2018年11月06日 - 東京
  • LTC3310S-RGB-300x300-Title-Web-V1-R1アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、Power by LinearTMパワー・マネジメント製品、5V、10A低EMIモノリシック同期整流式の降圧コンバータ「LTC3310S」を発表しました。このデバイスの固定周波数・ピーク電流モード・アーキテクチャは、高速過渡応答を必要とする、降圧比の高いアプリケーションに最適です。LTC3310Sはホット・ループ・バイパス・コンデンサ内蔵のSilent Switcher®2 アーキテクチャを利用し、高効率で実装面積の小さいソリューションを実現し、最大5MHzの周波数で優れたEMI性能を発揮します。マルチフェーズ動作では、複数のデバイスを直接、並列接続することで大きな電流を供給できます。LTC3310Sの入力電圧範囲は2.25V~5.5Vと広く、ほとんどの中間バス電圧を含む幅広いアプリケーションに対応します。内蔵された低オン抵抗MOSFETは、最小限の熱ディレーティングで最大10Aの連続負荷電流を供給します。出力電圧範囲が0.5V~VINと広いため、 大電流/低電圧のDSP/FPGA/GPU/ASICリファレンス設計などのポイントオブロード・アプリケーションに最適です。その他の主なアプリケーションとして、光ネットワーク、テレコム/データ通信およびオートモーティブ・システム、分散電源アーキテクチャ、および一般的な中~高電力密度システムなどがあります。

     

    LTC3310Sの特長

    • Silent Switcher®2 アーキテクチャ:超低EMI放射
    • 高い効率—4.5mΩ NMOSおよび16mΩ PMOS
    • 広い帯域幅、高速過渡応答
    • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
    • 出力電圧範囲:0.5V~VIN
    • 出力電圧精度:±1%
    • ピーク電流モード制御
    • 最小オン時間:35ns
    • プログラマブルな周波数:最大5MHz
    • シャットダウン電流:1µA
    • 高精度な400mVイネーブル閾値
    • 電圧トラッキング付き出力ソフトスタート
    • パワーグッド出力
    • ダイ温度モニタ
    • パワー段の並列動作が設定可能
    • 熱特性が改善された18ピン3mm×3mm LQFNパッケージ

     

    LTC3310Sは最小オン時間が35nsと短く、高周波数で動作する高い降圧比の電源に使用できます。デューティ・サイクル100%まで動作できるため、低ドロップアウトを実現できます。動作周波数は外部クロックに同期できます。LTC3310Sのトータル・リファレンス電圧精度は、-40℃~125℃の動作ジャンクション温度範囲全体で±1%です。その他の特長として、出力がレギュレーション状態のときのパワーグッド信号、高精度なイネーブル閾値、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ダイ温度モニタ、クロックへの同期、モード選択、出力短絡保護などがあります。LTC3310Sは熱特性が改善された18ピン3mm×3mm×0.94mm LQFNパッケージで供給されます。EグレードとIグレードは-40℃~125℃の動作ジャンクション温度範囲で仕様規定されています。全てのバージョンが出荷可能です。

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品 量産出荷 1,000個
    受注時の単価
    パッケージ
    LTC3310S 出荷中 2.60ドル 熱特性が改善された
    18ピン3mm x 3mm x 0.94mm LQFN

     

     

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • Read and subscribe to Analog Dialogue, ADI's monthly technical journal, at: http://www.analog.com/analog-dialogue

  • Editor's Contact Information
Stay Informed