クリーンな高速通信を実現する 低ドロップアウト・レギュレータを発表

2016年03月16日 - 東京
  • Ultralow Noise LDOs Enable Cleaner and Faster Communicationsアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、超低ノイズ性能により、レシーバ、トランスミッタ、オーディオ製品に発生する不要なシステム・ノイズを除去して品質を向上させる低ドロップアウト・レギュレータ(以下LDO)の新製品、ADP176xおよびADP715x を発表しました。この新シリーズは、無線基地局、有線通信、産業用計測器、高性能オーディオ、医療機器などへの搭載を念頭に設計されています。 特にデータ・レートが高く、ノイズに敏感な精密アナログ/RFアプリケーションで、クリーンな電源レールや高速な過渡応答を実現し、高い電源電圧変動除去比(以下PSRR)を発揮します。

     

    高速データ・レートを採用するアプリケーションの増加にともない、敏感な半導体デバイスの動作には、よりクリーンな電源レールが求められています。この課題は、高速化が進み、プロセスの微細化が65nmから28nm、さらにそれ以下へと進むにつれ一層深刻になります。ノイズに敏感なRFトランシーバ、電圧制御発振器、フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ、クロック、高速A/DおよびD/Aコンバータなどが増加の一途をたどる中、ADP176xおよびADP715x LDOがこれらに対応します。また、外付けフィルタやバイパス・コンデンサなど受動素子を追加する必要がなくなり、プリント基板の小型化とコスト削減が図れます。

     

    ADP176xおよびADP715x LDOは、優れたノイズ/PSRR性能を発揮します。ADP176xシリーズの最大出力電流は3Aで、0.5V~1.5Vの出力電圧範囲で動作します。 この低電圧出力の動作により、多くの最新アプリケーションの高電流コア・レール要件に対応します。ADP715xシリーズは1.2V~3.3Vの出力電圧範囲をサポート、10 Hz~100 kHzで1.6 µVrmsという業界最高水準のノイズ性能を発揮します。さらにこの2 µVrms未満(100 Hz~100 kHz)という極めて低いノイズ性能でのLDO出力電流範囲を、最大2Aにまで拡大しています。こうした超低ノイズと高いPSRR性能の両立は、高出力レベルのLDOに新たな局面をもたらします。


    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。 

    製品
    出力電圧
    範囲

    サンプル
    出荷

    量産
    出荷
    1,000
    受注時
    の単価
    パッケージ
    ADP1761
    ADP1762
    ADP1763
    0.5V~1.5V 出荷中
    2016年
    4月

    ADP1761 3.09ドル
    ADP1762 3.49ドル

    ADP1763 3.99ドル

    3x3mm
    16ピン
    LFCSP

    ADP7156
    ADP7157
    ADP7158
    ADP7159
    1.2V~3.3V 出荷中
    2016年
    4月

    ADP7156 2.69ドル
    ADP7157 2.69ドル
    ADP7158 3.05ドル

    ADP7159 3.05ドル
    3x3mm
    10 ピン
    LFCSP
    ADP7156
    ADP7157
    ADP7158
    ADP7159
     1.2V~3.3V 出荷中
    2016年
    4月

    ADP7156 2.69ドル
    ADP7157 2.69ドル
    ADP7158 3.05ドル

    ADP7159 3.05ドル
    8 ピン
    SOIC

     


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは、半導体製品とソリューションを提供しています。
    1965年に設立され、世界をリードする信号処理技術で「アナログとデジタル」「夢と現実」との懸け橋を担ってきました。
    想像を超える可能性を」というスローガンを掲げ、イノベーションを加速し、ブレークスルーを生むソリューションをお客様と共に切り拓いていきます。http://www.analog.com/jp
  • Editor's Contact Information
Stay Informed