ワイドバンド通信システムの位相ノイズを低減する超ローノイズRFロー・ドロップアウト・レギュレータ「ADM7150/1」を発表

  • LDOノイズのスペクトル密度を1/2に低減
  • マイクロ波システムにおいて、VCO電源として最も低い位相ノイズ、クロック・デバイス電源として最小ジッタを実現

2013年11月07日 - 東京
  • adm7150アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、本日、RF(無線周波数)信号機器向けに、超ローノイズのLDO(ロー・ドロップアウト)レギュレータ  「ADM7150」「ADM7151」を発表しました。ADM7150/1は、4.5Vから16V動作で、出力電流を最高800mAまで供給し、1.5Vから5.0Vの出力電圧をサポートします。また、このLDOは10kHzから1MHzで1.4nV/√Hzの出力NSD(ノイズ・スペクトル密度)を実現しています。これにより、ポイントtoポイントマイクロ波無線や衛星通信、防衛用エレクトロニクス、さらにその他のワイドバンド・アプリケーションに使われているVCO(電圧制御発振器)の位相ノイズを大幅に低減します。これに加え、ユーザ調節可能なCBYPによって、高精度アナログ・フロントエンド測定システムの低周波1/fノイズを100Hzで8nV/√Hzと大幅に低減します。

    超ローノイズという特長だけでなく、ADM7150/1は10μFのセラミック・コンデンサを外付けすることで、それぞれ、0.01%/Vおよび0.4%/Aのラインや負荷過渡応答を実現しています。この新しいLDOは1kHzから100kHzで90dB超、また1MHzで60dB超という高いPSRR(電源電圧変動除去比)を提供します。これによりDC-DCスイッチング・レギュレータのリップルをフィルタし、個別フィルタリング部品のサイズを最小化して、スペースを節減します。

    価格、供給、および関連部品について

    下記の価格は、米国での販売価格です。

    製品
    供給
    1,000個受注時の単価 パッケージ
    ADM7150(fixed Vout Now $3.64  3-mm x 3-mm 8-lead LFCSP and SOIC 
    ADM7151(adj Vout Now  $3.64  3-mm x 3-mm 8-lead LFCSP and SOIC 

    参考製品

    5V以下の入力、負荷電流200mA以下で使用の場合は、下記製品が適しています。

    製品
    供給
    1,000個受注時の単価 パッケージ
    ADM7160  Now  $0.96  2-mm x 2-mm LFCSP and TSOT-5 

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed