不揮発性デジタル・ポテンショメータの新シリーズ「AD514x」と「AD512x」を発表
・業界最大の3MHz帯域幅と、最も低い±1%(typ)抵抗許容誤差を実現
・シングル、デュアル、クワッドチャネルのdigiPOTシリーズ11製品を投入
2012年11月07日 -東京
アナログ・デバイセズ社は、本日、産業用および通信制御システム向けに部品マッチング性能を改善する、不揮発性デジタル・ポテンショメータ(digiPOT)の新シリーズ「AD514x」と「AD512x」を発表しました。これら11種類からなる新しいdigiPOTシリーズ 「AD514x」および「AD512x」は、競合製品よりも50%も広い※13MHzの帯域幅を実現し、より一層高速なシステム応答時間を実現します。これらの新デバイスは、最も広い温度範囲(-40°Cから125°C)にわたって、業界で最も低い温度係数性能を提供します。
ADIの不揮発性digiPOTシリーズは、シングル、デュアル、またはクワッド、256タップまたは128タップ、SPIまたはI²Cインターフェースの、有鉛および無鉛のパッケージで提供され、すべて4kV ESD保護を特長としており、広範囲なシステムレベルの要件に対応します。
※1:当社調べ
AD514xおよびAD512x digiPOTの主な特長:
価格、供給、および関連製品について
下記の価格は、米国での販売価格です。
製品 サンプル
供給チャンネル数 タップ数 インターフェース 1,000個
受注時の
単価パッケージ AD5144 出荷中 クワッド 256 SPI/I²C $2.90 24ピンLFCSP/
20ピンTSSOPAD5144A 出荷中 クワッド 256 I²C $2.90 20ピンTSSOP AD5124 出荷中 クワッド 128 SPI/I²C $2.50 24ピンLFCSP/
20ピンTSSOPAD5143 出荷中 クワッド 256 I²C $2.85 16ピンLFCSP AD5123 出荷中 クワッド 128 I²C $2.45 16ピンLFCSP AD5142 出荷中 デュアル 256 SPI $1.65 16ピンLFCSP/
16ピンTSSOPAD5142A 出荷中 デュアル 256 I²C $1.65 16ピンLFCSP/
16ピンTSSOPAD5122 出荷中 デュアル 128 SPI $1.45 16ピンLFCSP/
16ピンTSSOPAD5122A 出荷中 デュアル 128 I²C $1.45 16ピンLFCSP/
16ピンTSSOPAD5141 出荷中 シングル 256 SPI/I²C $0.90 16ピンLFCSP AD5121 出荷中 シングル 128 SPI/I²C $0.70 16ピンLFCSP
クワッドチャンネルの「AD5144」は、ADIの300mA LDO付きデュアルチャンネル3MHz、1200mA降圧レギュレータ「ADP5034」とともに、降圧/昇圧コントローラ電源アプリケーション用のゲイン・コントロールとして、回路設計に組み込むことができます。
- 抵抗許容誤差:±1%:代表値 - マッチング特性を改善
- 広帯域:3MHz - システム応答を高速化
- 3mm×3mm LFCSPパッケージ・オプション - ボード・スペースを節減
- 低温度係数:拡張温度範囲にわたって35ppm/°C
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
-
Editor's Contact Information
-
Grainne Murphy
Market Manager
grainne.murphy@analog.com
-
Grainne Murphy