MAX14752
製造中8チャネル/デュアル4チャネル72Vアナログマルチプレクサ
PLC、産業用コントローラおよびATE装置などの産業機器アプリケーションに最適なMAX14752/MAX14753
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
製品情報
- 広範な電圧のアプリケーションに対応する電源範囲
- 広いバイポーラ電源:±36V (max)
- 高い単一電源:+72V (max)
- 非対称バイポーラ電源動作
- 低リーク電流およびRONによってシステム精度が向上
- 低オン抵抗:60Ω (typ)
- RON平坦性:0.03Ω (typ、コモンモード電圧範囲)
- 低入力、オンリーク電流:20nA (max)
- 低IDD消費電流による省電力:25µA (ディセーブルモード時)
- ピンコンパチブルな業界標準のDG408/DG409によるアップグレードが容易
MAX14752/MAX14753は、8:1およびデュアル4:1高電圧アナログマルチプレクサです。両デバイスとも、60Ω (typ)のオン抵抗と0.03Ω (typ)のオン抵抗平坦性を特長としています。これらの低オン抵抗マルチプレクサは、両方向で優れた導電性を提供します。チャネル選択インタフェースのフレキシブルなロジックレベルは、EN入力によって定義されます。
MAX14752は8:1のマルチプレクサで、MAX14753はデュアル4:1のマルチプレクサです。両デバイスとも、±10V~±36Vのデュアル電源、または+20V~+72Vの単一電源で動作します。
MAX14752/MAX14753は、16ピンTSSOPパッケージで提供され、業界標準のDG408/DG409とピン互換となっています。MAX14752/MAX14753は両方とも-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ATEシステム
- 環境制御システム
- 医療用モニタリングシステム
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14752EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX14752EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。