MAX14504

新規設計に推奨

±VCC対応、デュアルSPDT負レイルアナログスイッチ

業界初、±VCC対応可能なスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 歪みなしで-VCC~+VCCの負信号スループット
  • 内蔵シャントスイッチによってクリック/ポップを低減(MAX14505/MAX14505A)
  • 低オン抵抗:0.36Ω (typ)
  • オン抵抗平坦性:1mΩ (typ)
  • アクティブローENがハイの場合COMがハイインピーダンス
  • 低シャットダウン電流:0.2µA (max) (MAX14505A/MAX14506)
  • 単一電源電圧:+2.3V~+5.5V
  • 1.56mm x 2.14mmの小型12ピンWLPパッケージ

デュアル単極/双投(SPDT)オーディオスイッチのMAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506は、負信号を許容し、歪みなしで-VCC~+VCCの信号を通過させることができます。これらは、550mA (連続)および850mA (パルス)の高い連続電流定格を備えています。これらのアナログスイッチは、低オン抵抗および低消費電流を特長とし、+2.3V~+5.5Vの単一電源で動作します。

MAX14505/MAX14505Aは、ノーマリオープン(NO)端子でオーディオアンプAC結合容量を放電するシャントスイッチを内蔵しています。これによって、プリチャージされたポイント間でオーディオ信号の切り替え時に発生するクリック/ポップ音が低減されます。MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506は、制御ビットCBによってスイッチを制御し、また、COMをハイインピーダンスモードに移行させるイネーブル入力(アクティブローEN)を備えています。

MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506は、+2.3V~+5.5Vの単一電源での動作が完全保証されています。各デバイスは、1.56mm x 2.14mmの12ピンWLPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ポータブルオーディオ機器
  • スピーカ切替

MAX14504
±VCC対応、デュアルSPDT負レイルアナログスイッチ
MAX14504、MAX14505、MAX14505A、MAX14506:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
アナログスイッチ&マルチプレクサ 9
MAX4993 製造中 低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ
MAX4992 製造中 低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ
MAX4991 発売前 低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ
MAX4765 発売前 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ
MAX4763 発売前 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ
MAX4764 製造中 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ
MAX4762 製造中 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ
MAX4744H 負レイル処理機能付き、低電圧、デュアルSPDT、オーディオクリックレススイッチ
MAX4744 製造中 負レイル処理機能付き、低電圧、デュアルSPDT、オーディオクリックレススイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14504EVKIT

MAX14504の評価キット

機能と利点

  • MAX14504のVCC入力電圧を構成可能
  • MAX14504の歪みのない-VCC~+VCCの負極性信号のスループットを実証
  • イネーブル制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14504の評価キット(EVキット)は、デュアル単極/双投(SPDT)オーディオスイッチのMAX14504を評価するための実証済みデザインとなります。MAX14504は負極性信号に対応しており、歪みなしで-VCC~+VCCの信号を通過させることができます。MAX14504のEVキットは5.5V~16Vの入力電圧範囲で動作し、MAX14504のVCC入力電圧設定を簡単に再構成することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ポータブルオーディオ機器
  • スピーカ切替

MAX14504EVKIT
MAX14504の評価キット

最新のディスカッション

MAX14504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品