MAX4992
製造中低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ
追加部品不要でクリックおよびポップを低減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
製品情報
- 低速ターンオンによって、部品を追加することなくにクリック/ポップ抑制
- 低オン抵抗:0.3Ω
- 低RON平坦性:1mΩ
- 低THD+N:0.004%
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- 消費電流:1.2µA (typ)
- 省スペースパッケージ
- 10ピンUTQFN (1.4mm x 1.8mm x 0.55mm)
低オン抵抗アナログスイッチのMAX4991~MAX4994は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。MAX4991/MAX4993は、低速ターンオン時間が特長で、結合コンデンサ、およびDC出力バイアスを備えたオーディオアンプに起因するクリック/ポップを抑制します。この機能は、既存アーキテクチャに部品を追加することなくクリック/ポップ抑制を提供します。
MAX4991/MAX4992は、デュアル単極/双投(SPDT)スイッチで、MAX4993/MAX4994は双極/双投(DPDT)スイッチです。MAX4993/MAX4994は、アクティブローイネーブル入力(アクティブローEN)を備え、すべてのチャネルをハイインピーダンスに設定し、ハイに駆動されたときに消費電流を低減します。これらのデバイスは、0.3Ωのオン抵抗と0.004%のTHD+Nを備え、高忠実度オーディオ信号の伝送を可能にします。
MAX4991~MAX4994は、省スペース、1.4mm x 1.8mmの10ピンUTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ポータブルMP3プレーヤ
- スピーカヘッドセット源切替え
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4992EVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX4992EVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX4992に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める