LTC2283
製造中デュアル12ビット、125Msps、低消費電流3V ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$61.05
製品情報
- Integrated Dual 12-Bit ADCs
- Sample Rate: 125Msps
- Single 3V Supply (2.85V to 3.4V)
- Low Power: 790mW
- 70.2dB SNR, 88dB SFDR
- 110dB Channel Isolation at 100MHz
- Flexible Input: 1VP-P to 2VP-P Range
- 640MHz Full Power Bandwidth S/H
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Data Ready Output Clock
- Pin Compatible Family
- 125Msps: LTC2283 (12-Bit), LTC2285 (14-Bit)
- 105Msps: LTC2282 (12-Bit), LTC2284 (14-Bit)
- 80Msps: LTC2294 (12-Bit), LTC2299 (14-Bit)
- 65Msps: LTC2293 (12-Bit), LTC2298 (14-Bit)
- 40Msps: LTC2292 (12-Bit), LTC2297 (14-Bit)
- 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package
LTC2283は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する12ビット、125Msps、低消費電力、デュアル3V A/Dコンバータです。SNRが70.1dB、ナイキスト周波数での信号に対するSFDRが82dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しいイメージングや通信アプリケーションに最適です。
DC仕様では、±0.4LSB(標準)のINLと±0.2LSB(標準)のDNLが規定されています。遷移ノイズは0.32LSB RMSと低く抑えられています。
単一3V電源により、低消費電力動作が可能です。個別の出力電源により、0.5V~3.6Vロジックをドライブする出力が可能です。
シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。 データ・レディ出力クロック(CLKOUT)を使用して、出力データをラッチできます。
アプリケーション
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Imaging Systems
- Spectral Analysis
- Portable Instrumentation
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2283CUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2283CUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2283IUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2283IUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADC/DACコンボ・コンバータ 1 | ||
| LTM9002 | 製造中止 | 14ビット、デュアルチャネルIF/ベースバンド・レシーバ・サブシステム |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6946 | 製造中止 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
| 差動アンプ 1 | ||
| LTC6420-20 | 最終販売 | 整合したデュアル1.8GHz差動アンプ/ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2283に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める