LTC2215

製造中

16ビット、80Msps/65Msps 低ノイズADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • サンプル・レート:80Msps/65Msps
  • ノイズフロア:81.5dBFS
  • SFDR:100dB
  • SFDR:70MHzで>95dB
  • ジッタ:85fsRMS
  • 2.75VP-Pの入力範囲
  • 400MHzのフルパワー帯域幅S/H
  • オプションの内部ディザー
  • オプションのデータ出力ランドマイザ
  • LDVSまたはCMOS出力
  • 単一3.3V電源
  • 消費電力:970mW/700mW
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • LTC2208、LTC2217とピン互換
  • 64ピン (9mm × 9mm) QFNパッケージ

LTC2216/LTC2215は、入力周波数が最大400MHzという高周波で広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する80Msps/65Msps、サンプリング16ビットA/Dコンバータです。このADCの入力範囲は、2.75VP-Pに固定されています。

LTC2216/LTC2215はノイズフロアが81.5dBFS、SFDRが100dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、85fsRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら高い入力周波数をアンダーサンプリングできます。最大DC仕様では、±3.5LSBのINLと±1LSBのDNL(ミッシング・コードなし)が規定されています。

デジタル出力は、差動LVDSまたはシングルエンドCMOSのいずれかに設定可能です。CMOS出力フォーマットは、1本のバスがフル・データレートで動作する形式、デマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作する形式のいずれかを選択できます。また、個別の出力電源により、0.5V~3.6VのCMOS出力振幅が可能です。

ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。


アプリケーション

  • テレコム
  • 受信機
  • 携帯電話基地局
  • スペクトル解析
  • イメージング・システム
  • ATE

LTC2215
16ビット、80Msps/65Msps 低ノイズADC
LTC2216: 64k Point FFT,  fIN = 4.9MHz, –1dBFS Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
差動アンプ 1
LTC6401-20 最終販売 140MHzのIF周波数向けの1.3GHz低ノイズ、低歪み、差動ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC996B-J

LTC2215IUP | LVDS OUT, 65Msps, 16-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

製品詳細

DC996B-J - Demo Board for the LTC2215 16-Bit, 65Msps Low Noise ADC.

eval board
DC996B-I

LTC2215IUP | LVDS OUT, 65Msps, 16-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

製品詳細

DC996B-I: Demo Board for the LTC2215 16-Bit, 65Msps Low Noise ADC.


 


DC996B-J
LTC2215IUP | LVDS OUT, 65Msps, 16-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC996B-I
LTC2215IUP | LVDS OUT, 65Msps, 16-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC854D-J
LTC2215IUP | CMOS OUT, 65Msps, 16-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)
DC854D-A - Schematic
DC854D-I
LTC2215IUP | CMOS OUT, 65Msps, 16-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)
DC854D-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品