78M6618

製造中止

オクタル(8回路)電力およびエネルギー測定IC

業界初、PDU用、AC電源監視

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Wh精度:0.5%以下(2000:1電流および温度の全範囲)
  • 1つのICによって最大8つのコンセントを個別に測定
  • 完全エネルギー測定および通信プロトコル性能を提供
  • コンセント当りの力率測定
  • コンセント当りのインテリジェントスイッチ制御
  • 完全エネルギー測定ホストおよびインタフェースファームウェアが入手可能
78M6618
オクタル(8回路)電力およびエネルギー測定IC
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

78M6618-PDU-1

78M6618 PDU1の評価ボード

機能と利点

評価キットの構成要素
  • 78M6618 PDU1_DIFFの評価ボード
  • ワールドワイド対応プラグアダプタ付き、ACから12V DCへのユニバーサル電源
  • ICEアダプタボード
  • USB A/Bケーブル

製品詳細

Teridian™の78M6618 PDU1の評価ボードは、78M6618システムオンチップ(SoC)を利用する低コストの配電ユニット(PDU)の例です。78M6618は、ACライン電圧と8つの負荷電流を監視し、8つの内部負荷リレーのスイッチングを制御します。組込み型ファームウェアは、RMSライン電圧、RMS負荷電流、ワット、VA、VAR、および力率を算出します。リアルタイムのデータはUSBインタフェース経由でPCに送信され、Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)に表示されます。78M6618のUARTインタフェースは、内蔵の絶縁型USBインタフェースICとの通信リンクとして使用されます。この製品情報は、ボードに「78M6618 PDU1_DIFF」と刻印された評価ボードについて説明しています。このボードは、旧型(製造中止)の78M6618 PDU1の評価ボードの完全代替製品です。

アプリケーション

  • 商用配電ユニット
  • コンシューマ配電ユニット
  • サブパネル

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

78M6618-PDU-1
78M6618 PDU1の評価ボード
80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード

最新のディスカッション

78M6618に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品