78M6612

製造中止

単相、デュアルコンセント電力およびエネルギー測定IC

業界初および唯一の、民生および企業向け、組込み型AC電力メーターソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一ICで二つのコンセントの各コンセントを測定
  • 単一ICで、完全エネルギー測定および通信プロトコル能力を提供
  • インテリジェントなスイッチ制御能力
  • 精度:0.5% Wh以下(2000:1の全電流範囲および全温度範囲)
  • IEC 62053/ANSIC12.20規格を超える性能
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 4つのセンサー入力 — VDD基準
  • 低ジッタWhおよびVARhパルステスト出力(10kHz max)
  • パルス出力用パルスカウント
  • RTC用ライン周波数カウント
  • デジタル温度補償
  • 位相AおよびB用サグ検出
  • 独立32ビット演算エンジン
  • 同一較正でのライン周波数範囲:46Hz~64Hz
  • 位相補償(±7°)
  • RTC用バッテリバックアップおよびバッテリモニタ
  • ウェイクアップタイマー付き3つのバッテリモード:
    • ブラウンアウトモード(48µA)
    • LCDモード(5.7µA)
    • スリープモード(2.9µA)
  • 主電源障害時のエネルギー表示
  • ウェイクアップタイマー
  • 22ビットデルタシグマADC
  • 8ビットMPU (80515)、1命令当り1クロックサイクル、MPUデバッグ用ICE内蔵
  • 温度補償付きRTC
  • 自動較正
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
  • LCDドライバ(最大152ピクセル)
  • 最大18の汎用I/Oピン
  • 32kHzタイムベース
  • セキュリティ付き32KBフラッシュ
  • 2KB MPU XRAM
  • 2つのUART
  • 5V入力互換のデジタルI/Oピン
  • 64ピンLQFPまたは68ピンQFNパッケージ
  • RoHS準拠(6/6)鉛(Pb)フリーパッケージ
  • 完全アプリケーションファームウェア入手可能
78M6612
単相、デュアルコンセント電力およびエネルギー測定IC
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

78M6612-DB-OMU-USB

コンセント測定ユニットモデルOMU1-S-WWのデモキット

機能と利点

デモキットの構成要素
  • OMU1-S-WWモジュール
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • OMUソフトウェアとドキュメントを収録したCD

製品詳細

コンセント測定ユニットモデルOMU1-S-WW (OMU1)は、最大2つのコンセントをサポートする単相電力およびエネルギー測定ICであるTeridianの78M6612 SOCを採用した低コストの電源モニタです。78M6612 ICは、ACライン電圧と負荷電流を監視します。この組込み型デモファームウェアは、単一コンセントのRMSライン電圧、RMS負荷電流、ワット、VA、VAR、および力率を算出します。78M6612のリアルタイムデータへのアクセスは、コマンドラインインタフェース(CLI)を使用するPCとのシリアルインタフェース経由で行うことができます。OMU1-S-WWのUSBインタフェースは、シリアル接続とDC電力を78M6612に供給します。

OMU1-S-WWとともに、Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が内蔵されており、以下の測定データと制御に容易にアクセスすることができます。

  • 電力、電流、電圧、および力率インジケータダイヤル
  • 調整可能なディスプレイスケール
  • 最小値およびピークパラメータのトラッキング
  • 選択可能な帯グラフ表示形式
  • 狭帯域 対 広帯域測定
  • 選択可能なサンプリングサイズ平均
  • 積算エネルギー使用と料金のトラッキング
  • ライン周波数
  • アラームインジケータ
  • プログラマブルアラームスレッショルド
  • ファイルへのデータログ
また、ユーザーはHyperTerminalを使用するコマンドセットと、提供された「6612_OMU_S2_URT_V1_13 Firmware Description Document」によって、デバイスに直接クエリーを出すこともできます。

アプリケーション

  • 通信電源
  • コンピュータ電源
  • 民生用白物家電
  • ホームおよび商用オートメーション

78M6612-DB-OMU-RF

78M6612コンセント測定ユニットモデルOMU1-S-RFのデモキット

機能と利点

デモキットの構成要素
  • OMU1-S-RFモジュール
  • USB A/Bケーブル
  • USB-OPTOドーターボード
  • UART-ISOドーターボード
  • ソフトウェアとドキュメントを収録したCD

製品詳細

Teridianのコンセント測定ユニットモデルOMU1-S-RFは、Teridianの78M6612 SOCを利用した低コストの電源モニタです。Teridianの78M6612は、ACライン電圧と負荷電流を監視し、内部負荷リレーのスイッチングを制御します。この組込み型ファームウェアは、RMSライン電圧、RMS負荷電流、ワット、VA、VAR、および力率を算出します。リアルタイムのデータがPCに送信され、Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)に表示されます。78M6612のUARTインタフェースは、OMU1-S-RF用にお客様が提供するRFモジュールとの通信リンクとして使用されます。

OMU1-S-RFの評価キットは、個別の通信インタフェースの開発および集積に使用するように設計されています。OMU1-S-RFとともに、1対の絶縁ドーターボード、および以下の測定データと制御へのアクセスを容易にするWindowsベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が内蔵されています。

  • 電力、電流、電圧、および力率インジケータダイヤル
  • 調整可能なディスプレイスケール
  • 最小値およびピークパラメータのトラッキング
  • 選択可能な帯グラフ表示形式
  • 狭帯域 対 広帯域測定
  • 選択可能なサンプリングサイズ平均
  • 積算エネルギー使用と料金のトラッキング
  • ライン周波数
  • アラームインジケータ
  • プログラマブルアラームスレッショルド
  • 内部負荷リレー(16A)制御
  • ファイルへのデータログ
また、ユーザーはHyperTerminalを使用するコマンドセットと、提供された「6612_OMU_S2_URT_V1_13 Firmware Description Document」によって、デバイスに直接クエリーを出すこともできます。

アプリケーション

  • 通信電源
  • コンピュータ電源
  • 民生用白物家電
  • ホームおよび商用オートメーション

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

78M6612-DB-OMU-USB
コンセント測定ユニットモデルOMU1-S-WWのデモキット
78M6612-DB-OMU-RF
78M6612コンセント測定ユニットモデルOMU1-S-RFのデモキット
80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード

最新のディスカッション

78M6612に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品