71M6541D

製造中止

エネルギーメーターIC

業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の精度性能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 32KBのフラッシュ、3KBのRAM (71M6541D)
    • 64KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541F/42F)
    • 128KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541G/42G)
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたホスト用SPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
    • DAC内蔵の5V LCDドライバ
    • 最大51の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • IRおよびAMR用の2つのUART
    • 変調機能を備えたIR LEDドライバ
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な2つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 3つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • LCDモード(LCD)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベントでのウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA
71M6541D
エネルギーメーターIC
71M6541D、71M6541F、71M6541G、71M6542F、71M6542G:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

71M6541F-DB

71M6541Fのデモボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • D6541 REV 3.0のデモボード:1つの71M6601または71M6201のリモートセンサーインタフェース、およびデモプログラムがプリロードされた1つの71M6541F IC
  • 5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ、2.5mmプラグ付き(Switchcraft 712Aコンパチブル)
  • シリアル-USBコンバータ
  • USBケーブル
  • ANSIベースの50µΩシャント抵抗(オプション、ANSIキット専用)または2つの120µΩシャント抵抗

製品詳細

Maxim Integrated 71M6541-DB REV 3.0のデモボードは、単相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6541デバイスをリモートセンサーインタフェースに接続して評価するための検証ボードです。この製品は、71M6541集積回路、71M6101リモートインタフェースIC、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などのペリフェラル回路を内蔵しています。シリアル-USBコンバータによってUSBポートを介したPCとの通信が可能です。このデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6541の測定精度とシステム使用のすべてを評価することができます。
このボードは、71M6541F ICのフラッシュメモリ内のデモプログラム(デモコード)でプリプログラムされています。このエンベデッドアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル関数呼出しを実行するように開発されています。
デモボードに実装済みの71M6541F ICは、ボードに同梱される50µΩまたは120µΩシャント抵抗用にプログラムおよび較正済みです。このデモボードは、ユーザーが容易に実行可能なハードウェアの変更の後、CTとの動作用にも使用することができます。この構成には、異なるバージョンのデモコードが必要です。

71M6541F-DB
71M6541Fのデモボード

最新のディスカッション

71M6541Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品