MAX9635

製造中止

業界最低の消費電力、ADC内蔵環境光センサー

システムコストを削減し、システム設計を簡素化する低電力環境光センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い照度範囲:0.045 lux~188,000 lux
  • 小型、2mm x 2mm x 0.6mmのOTDFN
  • VCC:1.7V~3.6V
  • ICC動作電流:0.65µA
  • 温度範囲:-40℃~+85℃

環境光センサーのMAX9635は、スマートフォン、ノートブック、および産業用センサーなどの多くのポータブルアプリケーションに最適なI²Cディジタル出力を備えています。この製品は動作電流が1µA以下で、業界最低の消費電力の環境光センサーとなっており、0.045 lux~188,000 luxの非常に広い22ビットのダイナミックレンジを提供します。

低い照度で動作が可能であるため、暗いガラスを使用するアプリケーションで容易に動作させることができます。

内蔵フォトダイオードのスペクトル応答は人間の目による環境光の知覚を模倣するために最適化されており、赤外線と紫外線の遮断機能を備えています。適応型ゲインブロックは正しい照度範囲を自動的に選択し、高い精度での測定が可能です。

このICは1.7V~3.6Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、完全な動作状態での消費電流はわずか0.65µAです。この製品は小型、2mm x 2mm x 0.6mmのOTDFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

MAX9635
業界最低の消費電力、ADC内蔵環境光センサー
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品