MAX7383

低電力周波数セレクタおよびイネーブル付き、シリコン発振器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 動作電圧:2.7V~5.5V
  • 高速発振器:10MHz~16MHz
  • 低速発振器:32.768kHz
  • グリッチなしのクロック速度の切替え
  • クロック出力駆動能力:±10mA
  • 初期精度:2.5%
  • 周波数ドリフト:±50ppm/℃ (typ)
  • デューティサイクル:50%
  • 出力立上り/立下り時間:5ns
  • クロックイネーブル入力
  • 動作電流:4mA (16MHzにおいて)
  • 動作電流:13µA (32.768kHzにおいて)
  • シャットダウン消費電流:0.5µA (typ)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型5ピンSOT23パッケージ

デュアル速度シリコン発振器のMAX7383は、3V、3.3V、および5Vのアプリケーションにおいてマイクロコントローラの1次および2次クロック源としてセラミック共振子、水晶、および水晶発振モジュールに取って代わる製品です。MAX7383は、出荷時設定済みの高速発振器、32.768kHzの発振器、クロックイネーブル入力、およびクロックセレクタ入力を備えています。クロック出力は、高速クロックまたは低電力動作用の32.768kHzクロックに常時切替え可能です。切替えは内部で同期され、グリッチのないクロック切替えを行います。

標準的な水晶/セラミック共振発振器回路とは異なり、MAX7383は振動やEMIに対する耐性を備えています。高出力のドライブ電流やハイインピーダンスノードがないため、この発振器はほこりや湿気の多い動作条件に対して比較的大きい耐性を備えています。動作温度範囲が広いため、MAX7383は過酷な家電環境や車載用環境に最適です。

MAX7383は、10MHz~16MHzの範囲の出荷時設定済みの周波数で提供されます。標準周波数についてはフルデータシートを参照し、カスタム周波数とUVLOスレッショルドについてはお問い合わせください。

MAX7383は、5ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX7383の動作温度範囲は、-40℃~+125℃です。

アプリケーション

  • 電気器具および制御
  • 車載用
  • 民生用製品
  • ハンドヘルド製品
  • マイクロコントローラシステム
  • ポータブル機器
  • 白物家電

MAX7383
低電力周波数セレクタおよびイネーブル付き、シリコン発振器
MAX7383:標準アプリケーション回路
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
発振器 6
MAX7375 製造中 3ピンシリコン発振器
MAX7376 発売前 リセット出力付き、シリコンオシレータ
MAX7377 製造中 低電力周波数スイッチングのシリコン発振器
MAX7378 低電力周波数スイッチングおよびリセット出力付き、シリコンオシレータ
MAX7382 リセット出力、イネーブル付きシリコン発振器
MAX7384 低電力周波数セレクト、リセット出力、およびイネーブル付き、シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX7383に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品