MAX7357

製造中

バスロックアップ検出、絶縁、および通知機能内蔵、1:8のI²Cバススイッチ/マルチプレクサ

業界唯一、バスロックアップ検出、絶縁、および通知機能内蔵、I²Cスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • バスロックアップ検出および絶縁(MAX7357、MAX7358)
  • ロックアップ検出時のホストへの通知(MAX7357、MAX7358)
  • 障害診断情報の保持(MAX7357、MAX7358)
  • デュアル機能アクティブローRST/アクティブローINTがロックアップ通知とハードウェアリセットを提供(MAX7357、MAX7358)
  • アクティブローRST入力でI²Cインタフェースをリセット(MAX7358)
  • 3つのアドレス制御入力
  • 低RONスイッチ
  • ロジックレベル変換
  • 低スタンバイ電流:0.1µA (typ)
  • 活線挿抜に対応
  • 100kbpsの標準モードまたは400kbpsの高速モードのI²Cインタフェース
  • アドレス変換によって同一IDの複数のデバイスが使用可能
  • 5.5V耐圧入力
  • 電源電圧:2.3V~5.5V

8チャネルI²Cスイッチ/マルチプレクサのMAX7356/MAX7357/MAX7358は、メインI²Cバスをあらゆる組合せの8つの拡張I²Cバスに拡張可能です。これらの製品は、メインバスのマスタをイネーブルすることによって、スレーブアドレスの衝突の可能性があるデバイスまたはデバイス群の絶縁および通信を実現します。いずれの拡張バスも、メインI²Cバスからの制御パケットがこれらのI²Cスイッチのメイン制御レジスタに書き込むことによって接続または切断されます。

MAX7357およびMAX7358は、すべての拡張バスのロックアップ状態の監視に使用される内蔵タイマーを含む、高性能モードを備えています。これらのバスのいずれかのクロックまたはデータラインが25ms (typ)以上ローになった場合、ロック条件が検出されます。双方向アクティブローRST/アクティブローINTによる割込み生成のオプションもあります。マスタはバスロックアップレジスタを読み取り、ロックされている拡張バスを特定することができます。マスタはさらに、MAX7357またはMAX7358をイネーブルして、障害チャネルに「フラッシュアウト」シーケンスを送信することもできます。オプションとして接続前確認機能があり、これをイネーブルにすると、拡張バスクロックおよびデータラインをローにトグルした後ハイにするため、ホストバスに接続が完了する前に下位のバスがハイにロックされることが決してありません。

MAX7356/MAX7357/MAX7358は、各チャネルで送受信される信号に対しトランスペアレントであるため、複数のマスタを使用できます。I²Cバスに接続されているどのようなデバイスでも信号の送受信が可能ですが、このデバイスへのアドレス指定は、MAX7356/MAX7357/MAX7358のホスト側に接続されているマスタのみが行う必要があります。

MAX7356/MAX7357/MAX7358は、24ピンTSSOPおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 基地局
  • 制御およびオートメーションデバイス
  • ネットワーキング機器
  • RAID
  • サーバ
  • SFP制御インタフェース

MAX7357
バスロックアップ検出、絶縁、および通知機能内蔵、1:8のI²Cバススイッチ/マルチプレクサ
MAX7356/MAX7357/MAX7358:標準動作回路
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 3
MAX7369 製造中 4チャネルI²Cスイッチ/マルチプレクサ
MAX7368 製造中 4チャネルI²Cスイッチ/マルチプレクサ
MAX7367 製造中 4チャネルI²Cスイッチ/マルチプレクサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX7358EVKIT

MAX7356、MAX7357、およびMAX7358の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7358の評価キット(EVキット)は、8チャネル、I²Cスイッチ/マルチプレクサのMAX7358を評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX7358の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX7358のEVキットは、USBインタフェースを搭載しているため、PCによるMAX7358の内部レジスタへのアクセスやEVキットへの電源供給が可能です。

MAX7358のEVキットのPCBには、MAX7358EUG+が実装されています。このEVキットは、MAX7358 (U1)を置き換えることによって、MAX7356およびMAX7357の評価にも使用することができます。ピン互換のMAX7356EUG+、またはMAX7357EUG+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局
  • 制御およびオートメーションデバイス
  • ネットワーキング機器
  • RAID
  • サーバ
  • SFP制御インタフェース

MAX7358EVKIT
MAX7356、MAX7357、およびMAX7358の評価キット

最新のディスカッション

MAX7357に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品