MAX5468
製造中32タップ、FleaPoT™、2線式デジタルポテンショメータ
業界最小のデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.90
製品情報
- パッケージ:超小型SC70およびSOT23
- 超低消費電流:0.3µA
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 抵抗タップ間のスイッチングはグリッチレス
- ミッドスケールへのパワーオンリセット
- 2線アップ/ダウンシリアルインタフェース
- 抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
MAX5460~MAX5468は、メカ式ポテンショメータまたは可変抵抗と同じ機能を備えたリニアテーパディジタルポテンショメータです。これらのデバイスは、2線式シリアルインタフェースを通じてディジタル制御されるワイパーコンタクト(32タップポイント)および固定抵抗を備えています。MAX5462/MAX5465/MAX5468はポテンショメータとして構成されています。このファミリに含まれるその他のデバイスは、可変抵抗として構成されています。デバイスの機能については、フルデータシートの「ピン配置」を参照して下さい。
10kΩ (MAX5466/MAX5467/MAX5468)、50kΩ (MAX5463/MAX5464/MAX5465)、および100kΩ (MAX5460/MAX5461/MAX5462)の3つの抵抗値が用意されています。MAX5460~MAX5465 (100kΩと50kΩ)は省スペースの5ピンおよび6ピンSC70パッケージで、MAX5466/MAX5467/MAX5468 (10kΩ)は5ピンおよび6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 利得調整
- LCDスクリーン調整
- ラインインピーダンス整合
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 音量調整
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5468EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5468EUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX5468EUT+ | 製造中 | |
| MAX5468EUT+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5468EUT+ | 製造中 | |
| MAX5468EUT+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5468EUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5468に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める