MAX5418
製造中256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ
業界最小256タップデジタルポテンショメータ、3mm x 3mmのTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
製品情報
- 電源オン時に不揮発性メモリからワイパー位置を再現
- 小型3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ
- 全抵抗温度係数:35ppm/℃
- 抵抗比温度係数:5ppm/℃
- 抵抗値:50kΩ/100kΩ/200kΩ
- 高速I²C対応シリアルインタフェース
- 自己消費電流:500nA (typ)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
- タップ位置数:256
- 分圧器モードにおけるDNL:±0.5 LSB
- 分圧器モードにおけるINL:±0.5 LSB
- EVキット入手可能
不揮発性、リニアテーパ、ディジタルポテンショメータのMAX5417/MAX5418/MAX5419は、機械的操作を簡単な2線式ディジタルインタフェースで置き換えることで、メカ式ポテンショメータと同じ働きをし、そして複数のデバイスと通信することができます。各製品は、ディスクリートなポテンショメータや可変抵抗器と同じ機能を持ち、256のタップポイントを備えています。
これらの製品は、電源投入の初期化時に復帰させるワイパ位置を記憶するための不揮発性EEPROMを内蔵しています。高速モードI²C対応のシリアルインタフェースは、最高400kbpsのデータレートの通信が可能で、多くのアプリケーションで基板スペースを最小限に抑えて複雑な相互接続を簡素化することができます。各製品は、4種類の出荷時設定のアドレスを提供可能で(フルデータシートの「型番/選択ガイド」参照)、また全部で8つの固有アドレスの組合せを可能にする1つのアドレス入力も備えています。
MAX5417/MAX5418/MAX5419は、50kΩ (MAX5417)、100kΩ (MAX5418)、または200kΩ (MAX5419)の3つの公称抵抗値を提供します。公称の抵抗器温度係数は、全抵抗で35ppm/℃、レシオメトリックでわずか5ppm/℃です。このため、これらの製品は低ドリフトのプログラマブルゲインアンプ回路構成など、低温度係数可変抵抗器を必要とするアプリケーションに最適です。
MAX5417/MAX5418/MAX5419は、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作が保証されています。
アプリケーション
- 液晶ディスプレイ(LCD)コントラスト制御
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 音量調整
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5418LETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5418LETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5418META+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5418META+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5418PETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5418PETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX5418LETA+ | 製造中 | |
| MAX5418LETA+T | 製造中 | |
| MAX5418META+ | 製造中 | |
| MAX5418META+T | 製造中 | |
| MAX5418PETA+ | 製造中 | |
| MAX5418PETA+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX5418LETA+ | 製造中 | |
| MAX5418LETA+T | 製造中 | |
| MAX5418META+ | 製造中 | |
| MAX5418META+T | 製造中 | |
| MAX5418PETA+ | 製造中 | |
| MAX5418PETA+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5418LETA+ | 製造中 | |
| MAX5418LETA+T | 製造中 | |
| MAX5418META+ | 製造中 | |
| MAX5418META+T | 製造中 | |
| MAX5418PETA+ | 製造中 | |
| MAX5418PETA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5418LETA+T | 製造中 | |
| MAX5418META+T | 製造中 | |
| MAX5418PETA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5418に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める