MAX4649
製造中45Ω、SPDTアナログスイッチ、8ピンSOT23
高電圧、SPDTアナログスイッチ、小型SOTパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品情報
- 低オン抵抗:45Ω (max) (±15V電源)
- チャネル間RONマッチング:5Ω (max)
- 指定信号範囲での保証RON平坦性:7Ω (max)
- VLロジック電源不要
- レイルトゥレイル信号処理
- 単一電源動作:+9V~+36V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- 低クロストーク:1MHzで-92dB
- 高オフアイソレーション:1MHzで-92dB
- TTL/CMOSコンパチブル制御入力
MAX4649は、デュアル電源動作の単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。オン抵抗は45Ω (max)で、保証された信号範囲では平坦(7Ω max)になります。MAX4649はレイルトゥレイルのアナログ信号を処理でき、いずれの方向においてもアナログ信号またはディジタル信号を均一に伝導します。このスイッチは+9V~+36Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。主なアプリケーション分野は、電気通信およびテスト装置における信号のスイッチングと配線です。
MAX4649は+25℃でのスイッチ遷移時間130ns (max)を特長とし、ブレーク・ビフォ・メイクのスイッチング時間5nsを保証します。オフリーク電流は+25℃で僅か2nAです。
MAX4649は小型8ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- ブリッジ
- 高速アクセス(テレコム)
- モデム
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- ルータ/スイッチ
- テレコム交換機
- X線および超音波診断装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4649EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4649EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4649EKA+ | 製造中 | |
| MAX4649EKA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4649EKA+ | 製造中 | |
| MAX4649EKA+T | 製造中 | |
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX4649EKA+ | 製造中 | |
| MAX4649EKA+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4649EKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4649
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。