MAX1183
製造中内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.39
製品情報
- 単一電源3V動作
- 優れたダイナミック性能:
- 59.6dB SN比(fIN = 20MHz)
- 73dB SFDR (fIN = 20MHz)
- 低消費電力:
- 40mA (通常動作)
- 2.8mA (スリープモード)
- 1µA (シャットダウンモード)
- 利得0.02dBおよび位相0.25°チャンネル間マッチング(typ)
- 広差動アナログ入力電圧範囲:±1Vp-p
- 400MHz、-3dB入力帯域幅
- 2.048V高精度バンドギャップリファレンス内蔵
- ユーザ選択可能な出力フォーマット:2の補数またはオフセットバイナリ
- 裏面放熱パッド付き48ピンTQFPパッケージ
MAX1183は3V、デュアル10ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)入力機能を備え、2個のパイプライン化9段ADCをドライブします。このMAX1183は、画像、計測、およびディジタル通信アプリケーションにおいて低消費電力、高ダイナミック性能を発揮するように最適化されています。また、このADCは2.7V~3.6Vの単一電源で動作し、消費電力はわずか120mWですが、入力周波数20MHzとサンプリングレート40Mspsにおいて59.6dB (typ)の信号対ノイズ比(SN比)を実現しています。T/Hベースの入力段には、400MHz (-3dB)の入力アンプを内蔵しています。さらに、このコンバータは、シングルエンド入力で動作させることもできます。低動作消費電力に加えて、MAX1183は2.8mAスリープモードと1µAパワーダウンモード機能を備え、アイドル期間時に節電することができます。
内部2.048V高精度バンドギャップリファレンスにより、ADCのフルスケール範囲が設定されます。リファレンス構造がフレキシブルなので、高精度または異なる入力電圧範囲が必要なアプリケーションの場合は必要に応じて、内部または外部リファレンスのいずれかを使用することができます。MAX1183は、パラレル、CMOSコンパチブルのスリーステート出力を備えています。ディジタル出力フォーマットは、単一制御ピンにより2の補数またはストレートオフセットバイナリに設定されています。このデバイスは1.7V~3.6Vの別個の出力電源を備え、フレキシブルなインタフェースを実現しています。MAX1183は7mm x 7mm、48ピンTQFPパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。
また、MAX1183のピンコンパチブル高速/低速バージョンも提供されます。105Mspsバージョンに関してはMAX1180データシート、80Mspsバージョンに関してはMAX1181データシート、65Mspsバージョンに関してはMAX1182データシート、および20Mspsバージョンに関してはMAX1184データシートを参照してください。以上の速度バージョンのほかに、このファミリには、ディジタルデータを単一パラレル10ビット出力ポートに時間インタリーブ方式で渡すマルチプレクス出力バージョンも提供されています。
アプリケーション
- 高画質画像処理
- I/Qチャネルデジタル化
- 計測
- マルチチャネルIFサンプリング
- 超音波
- ビデオアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1183ECM+D | TQFP | ||
| MAX1183ECM+TD | TQFP | ||
| MAX1183ECM/GG8 | Thin Quad Flatpack, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 26, 2016 - 1589A ASSEMBLY |
||
| MAX1183ECM+D | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1183に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める