MAX1180

製造中

内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、105Msps、3.3V、低電力ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一電源3.3V動作
  • 優れたダイナミック性能
    • 58.5dB SN比(fIN = 20MHz)
    • 72dB SFDR (fIN = 20MHz)
  • SN比:1dB以内でフラット(fIN = 20MHz~100MHz)
  • 低消費電力
    • 125mA (通常動作)
    • 2.8mA (スリープモード)
    • 1µA (シャットダウンモード)
  • 利得0.02dBおよび位相0.25°チャンネル間マッチング(typ)
  • 広差動アナログ入力電圧範囲:±1Vp-p
  • 400MHz、-3dB入力帯域幅
  • 2.048V高精度バンドギャップリファレンス内蔵
  • ユーザ選択可能な出力フォーマット:2の補数またはオフセットバイナリ
  • 裏面放熱パッド付き48ピンTQFPパッケージ
MAX1180
内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、105Msps、3.3V、低電力ADC
MAX1180:ファンクションダイアグラム
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
MAX1181EVKIT

MAX1180、MAX1181、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186、およびMAX1190の評価キット

機能と利点

  • 最大80Mspsのサンプリングレート(MAX1181)
  • 低電圧/電力の動作
  • シングルエンドまたは完全差動信号入力を設定
  • クロック整形回路
  • 完全実装およびテスト済み
  • マルチプレクサなし(MAX1180~MAX1184/MAX1190)およびマルチプレクサ付き(MAX1185/MAX1186)の両出力動作をサポート
  • 製品詳細

    MAX1181の評価キットは完全実装されたテスト済みの回路ボードであり、マルチプレクサなしのMAX1180~MAX1184およびMAX1190や、マルチプレクサ付きのMAX1185およびMAX1186デュアル10ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の性能評価に不可欠なコンポーネントをすべて備えています。MAX1180~MAX1186およびMAX1190は差動またはシングルエンドアナログ入力に対応していますが、この評価キットは単一のシングルエンドアナログ信号から両タイプの信号に対応する各ADCを評価できます。また、ユーザ設定の高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成したディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。この評価キットは3.0Vアナログ電源と2.0Vディジタル電源で動作します。また、ユーザが準備したAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。この評価キットには、MAX1181が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1180、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186、またはMAX1190の評価には無料サンプルをご利用下さい。

    アプリケーション

    • 高画質画像処理
    • I/Qチャネルデジタル化
    • 計測
    • マルチチャネルIFアンダサンプリング
    • ビデオアプリケーション

    MAX1181EVKIT
    MAX1180、MAX1181、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186、およびMAX1190の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1180に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品