MAX109

発売前

トラック/ホールドアンプ付き、1:4デマルチプレクサによるLVDS出力、8ビット、2.2Gsps ADC

44dBのナイキストを超えたSNRを備えるRF/IFサンプリング、8ビット、2.2Gsps ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超高速、8ビット、2.2Gsps ADC
  • 2.8GHzフルパワーアナログ入力帯域幅
  • 優れたSNR (信号対ノイズ比)性能
    • SNR:44.6dB (fIN = 300MHz)
    • SNR:44dB (fIN = 1600MHz)
  • 高IFでの優れたダイナミックレンジ
    • SFDR:61.7dBc (fIN = 300MHz)
    • SFDR:50.3dBc (fIN = 1600MHz)
    • IM3:-60dBc (fIN1 = 1590MHzおよびfIN2 = 1610MHz)
  • 500mVP-P差動アナログ入力
  • 電力:6.8W (typ) (デマルチプレクサを含む)
  • オフセット、フルスケール、およびサンプリングインスタンスの範囲が可変
  • 50Ω差動アナログ入力
  • 1:4逆多重化LVDS出力
  • DDRおよびQDRモードを備えた標準FPGAとじかにインタフェース

MAX109は、2.2Gsps、8ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、最高2.5GHzの周波数のアナログ信号を高精度でディジタル化することが可能です。高度なSiGeプロセスで製造されたMAX109は、高性能のトラック/ホールド(T/H)アンプ、量子化器、および1:4デマルチプレクサを、単一のモノリシックダイに内蔵しています。また、MAX109は調整可能なオフセット、フルスケール電圧(REFINによる)、およびサンプリングインスタンスも備えており、複数のADCを時間インタリーブすることができます。

広帯域の2.8GHzフルパワー帯域幅を備えた内部T/Hアンプの革新的な設計によって、第2ナイキスト領域までのフラットな周波数応答が可能になります。これによって、6.9ビットの優れたENOB性能が実現します。完全な差動コンパレータ設計とデコード回路によって、アウトオブシーケンスコードエラー(サーモメータバブルまたはスパークルコード)が低減され、優れた準安定性能(1014クロックサイクル)が提供されます。この設計によって、エラーのないコードが保証されます。

アナログ入力は、500mVP-P入力電圧範囲での差動とシングルエンド使用の両方用に設計されています。出力データは、標準のLVDSフォーマットで、内部1:4デマルプレクサによって逆多重化されます。LVDS出力は、3V~3.6Vの供給電圧範囲で動作し、単一3Vリファレンスシステムとの互換性を維持します。別のMAX109デバイスを追加してインタリーブするために制御入力が用意され、実効システムサンプリングレートを上昇させることができます。

MAX109は、256ピンSBGA (スーパーボールグリッドアレイ)パッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。

アプリケーション

  • ATEシステム
  • デジタルオシロスコープ
  • デジタルRF/IF信号処理
  • 電子戦(EW)システム
  • 高エネルギ物理計器
  • 高速データ収集システム
  • 光検出および測距(LIDAR)
  • レーダ警戒レシーバ(RWR)

MAX109
トラック/ホールドアンプ付き、1:4デマルチプレクサによるLVDS出力、8ビット、2.2Gsps ADC
MAX109:ファンクションダイアグラム
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
IBISモデル 1

最新のディスカッション

MAX109に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品