LTC6905-X

製造中

Fixed Frequency SOT-23 Oscillator

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • No External Components to Set Frequency
  • Frequency Error ±0.5% Typical
  • Fast Start-Up Time: 100µs Typical
  • ±20ppm/°C Temperature Stability
  • Includes Output Enable
  • Includes Divide by 1, 2 or 4
  • Rise Time: 0.5ns, CL = 5pF
    • Timing Jitter: <0.8% Typical
    • Duty Cycle: 50% ±2.5%
    • IS = 8mA Typical (fOSC = 100MHz, CL = 5pF)
    • CMOS Output Drives 600Ω Load
    • Single Supply 2.7V to 5.5V
    • Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
    LTC6905-X
    Fixed Frequency SOT-23 Oscillator
    Basic Connection Typical Distribution of Frequency Error, TA = 25°C Product Package 1
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート
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
    • LTC6905
    • LTC6905-100
    • LTC6905-133
    • LTC6905-80
    • LTC6905-96

    OscCalc選択および合成ツール

    アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

    ツールを開く
    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     


    評価用キット

    eval board
    DC2073B-D

    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board

    製品詳細

    DC2073B demo board features ADI's SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073B demo board is available in eleven different options; DC2073B-A through DC2073B-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs.

    eval board
    DC2073B-E

    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board

    製品詳細

    DC2073B demo board features ADI's SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073B demo board is available in eleven different options; DC2073B-A through DC2073B-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs.

    eval board
    DC2073B-F

    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board

    製品詳細

    DC2073B demo board features ADI's SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073B demo board is available in eleven different options: DC2073B-A through DC2073B-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs.

    eval board
    DC2073B-G

    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board

    製品詳細

    DC2073B demo board features ADI's SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073B demo board is available in eleven different options: DC2073B-A through DC2073B-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs.

    DC2073B-D
    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board
    DC2073B - Schematic
    DC2073B-E
    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board
    DC2073B - Schematic
    DC2073B-F
    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board
    DC2073B - Schematic
    DC2073B-G
    LTC6905-X Silicon Oscillator Demo Board
    DC2073B - Schematic

    最新のディスカッション

    LTC6905-Xに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品