LTC2263-14
製造中14ビット、25Msps低消費電力デュアルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.20
製品情報
- 2チャネル同時サンプリングADC
- SNR:73.7dB
- SFDR:90dB
- 低消費電力: 171mW/113mW/94mW (合計)
- 85mW/56mW/47mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V 電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2 ビット
- 選択可能な入力範囲: 1VP-P~2VP-P
- 800MHz のフルパワー帯域幅S/H
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 40ピン(6mm × 6mm) QFN パッケージ
LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する2チャネル同時サンプリング14ビット A/Dコンバータです。SNRが73.7dB、 SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。ジッタがわずか0.15psRMSなので、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC 仕様では、±1LSB (標準)のINLと±0.3LSB (標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは1.2LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、データライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは一度に2ビット(2レーン・モード) または一度に1ビット (1レーン・モード)を出力します。LVDSドライバはオプションの内部終端を備え、出力レベルを調整できるので、クリーンなシグナルインテグリティを確保します。
ENC+およびENC–入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動またはシングルエンドでドライブ可能です。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
| Bits | |
| LTC2263-12 | 12 |
| LTC2263-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2263CUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2263CUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2263IUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2263IUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2263-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める