LTC2263-12
製造中12ビット、25Msps低消費電力デュアルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.13
製品情報
- 2チャネル同時サンプリングADC
- SNR:71dB
- SFDR:90dB
- 低消費電力:167mW/112mW/94mW(合計)
- 83mW/56mW/47mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V 電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2ビット
- 選択可能な入力範囲:1VP-P~2VP-P
- 800MHzのフルパワー帯域幅S/H
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 40ピン(6mm×6mm)QFNパッケージ
LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する2チャネル同時サンプリ ング12ビットA/Dコンバータです。SNRが71dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに 最適です。ジッタがわずか0.15psRMSなので、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.3LSB(標準)のINLと±0.1LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.3LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、データ・ライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは一度に2ビット(2レーン・モード)または一度に 1ビット(1レーン・モード)を出力します。LVDSドライバはオプションの内部終端を備え、出力レベルを調整できるので、クリーンなシグナルインテグリ ティを確保します。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動またはシングルエンドで ドライブ可能です。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにおいてフルスピードで高性能 を達成できます。
| Bits | |
| LTC2263-12 | 12 |
| LTC2263-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2263CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2263CUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2263IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2263IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2263-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める