LTC201A
製造中マイクロパワー、低チャージインジェクション・クワッドCMOSアナログ・スイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- マイクロパワー動作
- 単一5V、または±15V電源動作
- 低チャージ・インジェクション
- 低オン抵抗
- 低リーケージ電流
- ブレーク・ビフォア・メーク動作保証
- ラッチアップ・フリー
- TTL/CMOSコンパチブル
- DG201A/DG202と上位互換性
LTC201A、LTC202およびLTC203はマイクロパワーの4回路入CMOSアナログスイッチで、±15V電源で250μW単一5V電源では、わずか40μWの消費電力ですみ、65Ωのオン抵抗と非常に低いリーケージ電流をそなえています。ブレーク・ビフォア・メーク動作特性で、2個のチャンネルがショートすることを本質的に防ぐことができます。±15V電源電圧でのアナログ入力電圧範囲は±15Vとなっています。各スイッチはリニアテクノロジー独自のチャージ補償回路をそなえていますので最大±25pC(±15V電源)および±5pC(±5V電源)と大幅にチャージ・インジェクションを減少させています。
LTC201A、LTC202およびLTC203はプログラマブル・ゲイン・アンプ・アナログ・マルチプレクサ、サンプル・ホールド回路、高精度チャージ・スイッチングおよびリモート・スイッチング等の応用に最適です。これらの製品の相違点は、真理値表のように各々スイッチ動作が異なるところです。
アプリケーション
- 消費電力:1(+)=40μA、1(-)=50μA MAX
- チャージ・インジェクション:
- (±15V電源):±25pC(MAX)
- (単一5V電源):2pC(Typ)
- オン抵抗:65Ω(Typ)
- アナログ入力電圧範囲:±15V
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC201ACN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC201ACS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC201ACS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC201ACN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC201ACN#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC201ACS#PBF | 製造中 | |
| LTC201ACS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC201ACS#PBF | 製造中 | |
| LTC201ACS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC201ACS#PBF | 製造中 | |
| LTC201ACS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。