ICM7555
製造中汎用タイマー
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
Viewing:
製品情報
- Improved 2nd Source (See 4th Page for Maxim Advantage)
- Wide Supply Voltage Range: 2V to 18V
- No Crowbarring of Supply During Output Transition
- Adjustable Duty Cycle
- Low THRESHOLD, Active-Low TRIGGER, and Active-Low RESET Currents
- TTL Compatible
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- ミッシングパルス検出器
- 高精度なタイミング
- パルス発生器
- パルス位置変調
- パルス幅変調
- シーケンシャルタイミング
- 時間遅延生成
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ICM7555ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555IPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICM7555ISA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555ISA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555MJA/HR | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。