DS9097U

新規設計に推奨

ユニバーサル1-Wire COMポートアダプタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1-Wire®デバイスの読取りおよび書込み用のRS-232 COMポートとの真のグランドインタフェース
  • バイポーラおよびユニポーラロジック信号で動作
  • (±)5V~(±)12V (DB9バージョンのみ)、または(±)6V~(±)12V (DB25バージョン)のCOMポートに対応
  • 標準速度およびオーバードライブ速度での読取り/書込みをサポート
  • 温度、およびEEPROM 1-Wireデバイス用に5Vに強力プルアップ
  • 1-Wire EPROMデバイス(外部12V電源を使用するDB-25バージョンのみ)のプログラミング
  • 9.6kbps (デフォルト)、19.2kbps、57.6kbps、および115.2kbpsのデータレートで通信
  • 標準1-Wireケーブルおよびプローブの接続が容易な標準DB9またはDB25メスコネクタおよび6リードRJ11コネクタ
  • DS2502識別チップ内蔵(DS9097U-009のみ)
DS9097U
ユニバーサル1-Wire COMポートアダプタ
DS9097U-009ibutton-9097U.jpg
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
DSECASH

eCashの評価キット

機能と利点

  • LCDディスプレイおよび可聴フィードバック付きのスタンドアロンeCash評価回路ボード
  • DS1963SおよびDS1961S iButton SHA-1デバイスをともにデビットトークンとしてサポート
  • 初期化されると、デビットボード上のDS1963Sコプロセッサは金銭上の秘密情報をセキュアに維持
  • 約100msのセキュアなeCashデビット
  • 評価ボードの監視のほかに、eCashコプロセッサおよびトークンを初期化する2つのJava™プログラム(Windows®およびLinuxに対応)をダウンロード用に提供
  • 評価ボードを大規模な制御システムで構成部品として使用可能(サービス制御ユニット)
  • 完全なファームウェアソースをポータブル「C」コードで提供
  • 評価ボードの回路設計図および部品リストを同梱
  • 搭載されたシングルサイクルの8051互換DS89C420によって評価ボードをeCashコード開発に使用可能

製品詳細

eCashの評価キットは、SHA-1ベースのiButton® eCashシステムの速度、信頼性、およびセキュリティを検証します。提供されるeCashデビットボードは、高速の100msで金銭的なデビットを処理する完全スタンドアロンモジュールです。eCashデビットボードはシリアルインタフェースを備え、これを通じてPCまたはマイクロプロセッサがデビット処理のマニュアル制御を監視したり、実行することができます。シリアルインタフェースを利用しているため、このデモキットを実際のeCashまたはアクセス制御システムに容易に統合することができます。

ウェブベースのキット概要および説明(English only)も参照してください。

DSECASH
eCashの評価キット

最新のディスカッション

DS9097Uに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品