DS80C310
製造中高速マイクロコントローラ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.52
Viewing:
製品情報
- 80C32 Compatible
- 8051 Pin and Instruction Set Compatible
- Full Duplex Serial Port
- Three 16-Bit Timer/Counters
- 256 Bytes Scratchpad RAM
- Multiplexed Address/Data Bus
- Addresses 64kB ROM and 64kB RAM
- High-Speed Architecture
- 4 Clocks/Machine Cycle (8051 = 12)
- Runs DC to 33 MHz Clock Rates
- Single-Cycle Instruction in 121ns
- Dual Data Pointer
- Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals
- 10 Total Interrupt Sources with 6 External
- Internal Power-On Reset Circuit
- Upwardly Compatible with the DS80C320
- Available in 40-Pin Plastic DIP, 44-pin PLCC, and 44-pin TQFP
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
技術記事 7
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS80C310-ECG+ | TQFP | ||
| DS80C310-MCG+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
| DS80C310-QCG+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DS80C310-QNG+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DS80C310-QNG+T&R | Plastic Leaded Chip Carrier |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 29, 2021 - 2218C ASSEMBLY |
||
| DS80C310-ECG+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS80C310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める