DS3930
製造中I/Oおよびメモリ付き、ヘックス(6回路)不揮発性ポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.05
Viewing:
製品情報
- 6個の256ポジションNVポテンショメータ
- 4個の汎用NV I/Oピン
- 64バイトのユーザEEPROMメモリ
- VCCとは無関係に、すべてのポテンショメータ端子で0V~5.5V
- 6個すべてのポテンショメータがローサイド共通を共有
- 3個のポテンショメータから成る2つのグループ(各グループはハイサイド共有)
- 2線式シリアルインタフェース
- 広い電圧範囲:2.7V~5.5V
- 最大8個のDS3930で同一の2線式バスを共有
DS3930は、6個の256ポジション不揮発性(NV)ポテンショメータ、64バイトのNVユーザEEPROMメモリ、および4個のプログラマブルNV I/Oピンを内蔵しています。6個のポテンショメータはすべて、ローサイドが共通です。これらのポテンショメータは、3並列の50kΩポテンショメータから成る2つのグループに分けられます。3個のポテンショメータから成る各グループは、ハイサイドが共通で、16.6kΩ (3並列の50kΩポテンショメータ)の等価抵抗になります。
アプリケーション
- 光ファイバトランシーバモジュール
- 携帯電話およびPDA
- ポータブル電子機器
- 電源キャリブレーション
- 無線チューナ
- RFトランシーバ
- メカニカルポテンショメータの機能の小型、低コストの代替品
- 電圧リファレンス
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3930E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS3930E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS3930E+ | 製造中 | |
| DS3930E+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。