DS2475

製造中

DeepCover ECDSAコプロセッサ、1-Wireマスター内蔵

ホストECDSA演算および1-Wireライン駆動をホストプロセッサから解放

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • パブリック鍵の署名検証用の高速ECDSAエンジン
  • NIST FIPS 186ベースのECDSAアルゴリズムを実装
  • 高効率のECDSA入力データ計算用のNIST FIPS 180 SHA-256エンジン内蔵
  • 1-Wireラインドライバによって標準とオーバードライブ通信速度の両方に対応
  • 省電力のスリープモードをサポート(SLPZピン)
  • IOとGND間のESD保護:±8kV (JESD22-A114 HBM、typ)
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 6ピンSOT23パッケージ

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

1-Wire®マスター(DS2475)内蔵のDeepCover ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)コプロセッサは、ECDSAセキュア認証用ICと組み合わせてパブリック鍵(公開鍵)ベースの認証を効果的に実装することが可能です。また、1-Wire ECDSA認証用ICでの動作では、I2C-1-Wireプロトコル変換機能がシステムのホストプロセッサをタイムクリティカルな1-Wire波形の生成から解放します。DS2475は、標準(100kHz max)またはファースト(400kHz max)モードでI2Cマスターと直接インタフェースします。使用しないとき、DS2475は、スリープモードに移行させて消費電力を最小限に抑えることができます。

アプリケーション

  • アクセサリの認証
  • 消耗品の認証
  • ペリフェラル認証

DS2475
DeepCover ECDSAコプロセッサ、1-Wireマスター内蔵
DS2475:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セキュア認証用IC 1
DS28E35 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire ECDSAおよび1KbユーザーEEPROM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS28E35EVKIT

DS28E35の評価システム

機能と利点

  • 1KbのユーザーEEPROMを備えたDS28E35 1-Wire ECDSA認証用ICの機能を実証
  • 1-Wire USBアダプタで任意のPCに仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • 標準USBケーブルインタフェース
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPの各OSの32ビットと64ビットの両バージョン上で動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット内蔵
  • 標準RJ11コネクタでDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28E35の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E35の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、PCとの接続用のUSBケーブルを備えたUSB-1-Wire®/iButton®アダプタのDS9481R-3C7+、TSOC DS28E35用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E35サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120P+は、評価システム以外の形では直販されません。この構成部品専用のデータシートは提供していません。

DS28E35EVKIT
DS28E35の評価システム

最新のディスカッション

DS2475に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品