DS2252T

セキュアマイクロコントローラモジュール

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 8051-compatible microcontroller for secure/sensitive applications:
    • 32, 64, or 128kbytes of nonvolatile SRAM for program and/or data storage
    • In-system programming via on-chip serial port
    • Capable of modifying its own program or data memory in the end system
  • Firmware security features:
    • Memory stored in encrypted form
    • Encryption using on-chip 64-bit key
    • Automatic true random number key generator
    • SDI (Self-Destruct Input)
  • Crashproof operation:
    • Maintains all nonvolatile resources for over 10 years in the absence of power
      Power-fail reset
    • Early warning power-fail interrupt
    • Watchdog timer
    • Precision reference for power monitor
  • Fully 8051-compatible:
    • 128-bytes scratchpad RAM
    • Two timer/counters
    • On-chip serial port
    • 32 parallel I/O port pins
  • Permanently powered real-time clock, accurate to 100th seconds
  • Operating ranges:
    • 5V ±10%
    • 16MHz clock speed (max)
    • 0°C to +70°C
DS2252T
セキュアマイクロコントローラモジュール
DS2252T:ブロックダイアグラム
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
DS2252Tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品