DS17287
製造中3V/5Vリアルタイムクロック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.57
製品情報
- 業界標準のDS1287 PCクロックと強化機能を内蔵
- 2099年までのうるう年補正付き、RTCが秒、分、時間、日、曜日、月、および年をカウント
- オプションの+3.0Vまたは+5.0V動作
- SMIリカバリスタック
- 64ビットシリコンシリアル番号
- 日付/時刻アラームまたはキー閉操作によるシステムパワーオンをサポートする電源制御回路
- 水晶振動子選択ビットにより、6pFまたは12.5pFの水晶振動子で動作可能
- AM/PM表示12時間クロック、または24時間クロック
- 114バイトの汎用、バッテリバックアップNV SRAM
- 拡張バッテリバックアップNV SRAM
- 2048バイト(DS17285/DS17287)
- 4096バイト(DS17485/DS17487)
- 8192バイト(DS17885/DS17887)
- RAMクリア機能
- 個別にマスク可能な6つの割込みフラグ付き割込み出力
- 毎秒1回~毎日1回の時刻アラーム
- クロック終了点での更新サイクルフラグ
- プログラム可能な方形波出力
- 自動電源障害検出および切替回路
- PDIP、SO、またはTSOPパッケージで入手可能(DS17285、DS17485、DS17885)
- 水晶およびバッテリ内蔵のオプションのカプセル入りDIP (EDIP)パッケージ(DS17287、DS17487、DS17887)
- オプションの工業用温度範囲
リアルタイムクロック(RTC)のDS17285、DS17485、DS17885、DS17287、DS17487、およびDS17887は業界標準のDS12885およびDS12887の後継デバイスとして設計されています。DS17285、DS17485、およびDS17885(文中以後DS17x85と呼称)は、リアルタイムクロック/カレンダ、1つの時刻アラーム、コモン割込み出力付きの3つのマスク可能な割込み、プログラム可能な方形波、および114バイトのバッテリバックアップNV SRAMを提供します。DS17x85はまた、シリコンシリアル番号、パワーオン/オフ制御回路、および2K、4K、または8KバイトのバッテリバックアップNV SRAMなど多くの優れた機能も内蔵しています。DS17287、DS17487、およびDS17887(文中以後DS17x87と呼称)は水晶振動子およびリチウムバッテリをカプセル入りの24ピンDIPパッケージに集積しています。DS17x85およびDS17x87の電源制御回路によって、システムは、キーボードのような外部要素や時刻(ウェイクアップ)アラームで起動することができます。アクティブローPWR出力端子はこれらのイベントの1つまたはいずれかによってトリガされ、外部電源をターンオンするのに使用されます。アクティブローPWR端子はソフトウェア制御下にあり、タスクが終了するとシステム電源はシャットダウン可能です。
すべての製品について、月の最終日には、うるう年の修正を含め、31日より少ない月について自動的に調整します。これらの製品はまた24時間形式またはAM/PMインジケータ付きの12時間形式のいずれかで動作します。高精度温度補償回路によってVCCのステータスが監視されます。主要な電源障害が検知された場合、製品は自動的にバックアップ電源に切り替わります。リチウムコインセルバッテリはDS17x85のVBAT入力ピンに接続することが可能で、主電源がない場合でも時間と日付を維持します。DS17x85およびDS17x87にはVBAUX入力があり、アクティブローPWR制御のような補助機能を駆動するために使用されます。この製品は多重化バイト幅インタフェースを通しアクセスされます。
アプリケーション
- 組込みシステム
- ネットワークハブ、ブリッジ、およびルータ
- セキュリティシステム
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 5
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS17287-3+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS17287-5+ | Encapsulated Dual-In-Line Module |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 24, 2015 - 1479F ASSEMBLY |
||
| DS17287-3+ | 製造中 | |
| DS17287-5+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS17287に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める