DS1631A
高精度デジタルサーモメータおよびサーモスタット
-55℃~+125℃の温度範囲で9、10、11、または12ビット温度読取りを提供する高精度デジタル温度計およびサーモスタット
製品情報
- 幅広い温度管理アプリケーションのシステム精度を最大化
- 動作温度範囲:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
- DS1631およびDS1631A:精度±0.5℃(0℃~+70℃)
- DS1731:精度±1℃(-10℃~+85℃)
- 選択可能な出力分解能:9ビット~12ビット
- 外付け部品不要でコストを削減
- マルチドロップ機能によって分散温度検出アプリケーションを簡素化
- 最大8つのデバイスが2線式バス上で動作可能
- カスタムヒステリシスを備えた柔軟な不揮発性ユーザー定義サーモスタットモード
- 8ピンµSOPとSO (DS1631とDS1631Aのみ)パッケージ、および8ピンDIP (DS1631のみ)パッケージで提供
DS1631、DS1631A、DS1731の各ディジタルサーモメータは、-55℃~+125℃の範囲で9ビット、10ビット、11ビット、または12ビットの各温度読取り値が可能です。DS1631およびDS1631Aサーモメータの精度は3.0V ≤ VDD ≤ 5.5Vにおいて0℃~+70℃の範囲で±0.5℃、DS1731の精度は3.0V ≤ VDD ≤ 5.5Vにおいて-10℃~+85℃の範囲で±1℃です。3つのデバイスすべてのサーモスタットは、カスタムヒステリシスとユーザ定義のトリップポイント(THとTL)を備えています。THとTLのレジスタおよびサーモメータの構成設定値は、NV EEPROMに保存されるので、実装前にプログラム可能です。さらに、DS1631Aは、電源投入時に温度測定を自動的に開始するので、スタンドアロンサーモスタットとして使用できます。
アプリケーション
- 医療用
- ネットワーキング
- パンソナルコンピュータ
- ルータ/スイッチ
- 試験測定システム
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| DS1721 | 製造中 | デジタルサーモメータおよびサーモスタット |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS1631Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める