DS1558

製造中

NV RAMコントロール付き、ウォッチドッグクロック

DS155Xウォッチドッグクロックモジュールのディスクリート部品オプション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • リアルタイムクロック(RTC)、電源障害制御回路、NV RAMコントローラ内蔵
  • スタティックRAMに同様にアクセスできるクロックレジスタ、RAM最上位16の位置に常駐するレジスタ
  • 世紀レジスタ
  • 無電源状態で小型リチウムコインバッテリと低リークSRAMによる10年以上のタイムキーピングとデータ保持
  • 高精度のパワーオンリセット
  • プログラマブルウォッチドッグタイマとRTCアラーム
  • 自動うるう年補正機能付きBCDコードの年、月、日、曜日、時間、分、秒:2100年まで有効
  • バッテリ電圧レベルインジケータフラグ
  • 電源障害時書込み保護による、電源変動許容値:±10% VCC
DS1558
NV RAMコントロール付き、ウォッチドッグクロック
DS1558、DS1558W、DS1558Y:標準動作回路
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
メモリ & データ・ロガー 1
DS1553 製造中止 64kB、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM
リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 3
DS1554 製造中 256k不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM
DS1556 製造中 1M、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM
DS1557 製造中 4MEG、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1558に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品