DS1339A
製造中低電流、I²C、シリアルリアルタイムクロック
システムの柔軟性を提供し250nA (typ)計時電流で複数のプログラマブル機能を備えたRTC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
Viewing:
製品情報
- DS1339のドロップイン置換品
- リアルタイムクロック(RTC)が秒、分、時、曜日、日、月、および年をカウントし、2200年までのうるう年を補正
- 2つの時刻アラーム
- 設定可能な方形波出力
- 最大60kΩ ESRを備えた水晶をサポート
- バックアップ電源端子によって電源停止時でも時間を維持
- 自動パワーフェイル検出および切換え回路
- トリクル充電機能
- 1.8V~5VのVCCに対応
- 発振器停止フラグ
- 発振器は最低1.15Vまで動作
- 広範なマイクロコントローラとのインタフェース
- I2Cシリアルインタフェース
- UL (Underwriters Laboratories)認定
シリアルリアルタイムクロック(RTC)のDS1339Aは、2種類のプログラマブル時刻アラームとプログラマブル方形波出力を備えた低電力クロック/日付デバイスです。アドレスとデータは、I²Cバスを介してシリアル転送されます。クロック/日付は、秒、分、時間、曜日、日付、月、年の各情報を提供します。月の最後の日付は、うるう年の修正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式もしくはAM/PM表示付き12時間形式のいずれかで動作します。DS1339Aは、電源障害を検出して自動的にバックアップ電源に切り換える電源検出回路を内蔵しており、時間、日付、アラーム動作を維持します。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス(セットトップボックス、デジタル録音、ネットワーク機器)
- 携帯端末(GPS、POS端末)
- 医療用(血糖値メータ、薬ディスペンサ)
- オフィス機器(ファックス/プリンタ、コピー機)
- その他(ユーティリティメータ、自動販売機、サーモスタット、モデム)
- テレコム(ルーター、スイッチ、サーバ)
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 5
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1339AU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1339AU+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 1 | ||
| DS1339 | 製造中 | I²Cシリアルリアルタイムクロック |