DS1248
製造中ファントムクロック付き、1024K NV SRAM
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.66
Viewing:
製品情報
- リアルタイムクロック(RTC)は、百分の数秒、分、時間、曜日、日、月、および年を把握動作
- 128k x 8 NV SRAMは、揮発性スタティックRAMまたはEEPROMに直接置換え可能
- 内蔵のリチウム電池は、カレンダーの運用を維持し、RAMデータを保持
- ウォッチ機能は、RAM操作の影響なし
- 2100年まで有効なうるう年自動補正
- ±10%の動作電圧範囲
- 外部電源なしで10年間以上データを保持
- 電源初期投入まで、リチウム電池を電気的に切断
- DIPモジュールのみ
- 標準32ピンJEDEC規格準拠のピン配列
- PowerCapモジュールボードのみ
- 電池と水晶振動子を内蔵するPowerCapに直接接続する表面実装型パッケージ
- 電池交換可能(PowerCap)
- DS1244PおよびDS1251Pとピンコンパチブル
ファントムクロック付き1024K NV SRAMのDS1248は、リアルタイムクロックを内蔵した完全スタティック、不揮発性RAM (128Kワード x 8ビット構成)です。DS1248は、リチウム電池と制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視しています。VCCが許容範囲から外れると、リチウム電池が自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になってメモリとリアルタイムクロックの両方でデータ破壊を防止します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 4
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1248WP-120+ | PowerCap Module | ||
| DS1248Y-70+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1248Y-70IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1248YP-70+ | PowerCap Module |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 2, 2015 - 1479L ASSEMBLY |
||
| DS1248Y-70+ | 製造中 | |
| DS1248Y-70IND+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| メモリ & データ・ロガー 1 | ||
| DS9034PCX | 製造中 | 水晶内蔵PowerCap |
最新のディスカッション
DS1248に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める