DS1135L
製造中3V、3チャネル、高速シリコンディレイライン
業界初、小型µSOPパッケージに内蔵された3V、3チャネル高速ディレイライン
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.98
Viewing:
製品情報
- オールシリコンのタイミング回路
- 3個の独立したバッファ遅延
- 温度と電圧に対して安定かつ正確
- 高精度な立上り/立下りエッジによって入力の対称性を維持
- 気相、およびIRリフローはんだ付け可能
- テープ&リールで供給可能
- 民生用と工業用の両温度範囲で遅延を規定
- 3V動作
- DS1033の代替品として推奨
DS1135Lシリーズは、一般的なDS1013、DS1033、DS1035シリーズの低電力、3V高速バージョンです。
DS1135Lシリーズディレイラインは、1個のパッケージに3個の独立したロジックバッファ遅延素子を内蔵しています。このデバイスは、マキシムの最高速3チャネルディレイラインです。150 mil 8ピンSOで提供されています。
このデバイスは、高精度の立上りエッジと立下りエッジを特長としており、オールシリコンのディレイラインソリューションでの固有の信頼性も備えています。
標準的な遅延の値をフルデータシートの表1に示します。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1135LU-10+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1135LU-10+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1135LU-15+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1135LU-15+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1135LZ-10+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-10+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-12+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-15+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-15+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-20+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-20+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-25+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-25+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-30+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135LZ-30+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1135LU-10+ | ||
| DS1135LU-15+ | ||
| DS1135LU-15+T&R | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1135LZ-10+ | 製造中 | |
| DS1135LZ-10+T&R | 製造中 | |
| DS1135LZ-12+ | 製造中 | |
| DS1135LZ-15+ | 製造中 | |
| DS1135LZ-15+T&R | 製造中 | |
| DS1135LZ-20+ | 製造中 | |
| DS1135LZ-20+T&R | 製造中 | |
| DS1135LZ-25+ | 製造中 | |
| DS1135LZ-25+T&R | 製造中 | |
| DS1135LZ-30+ | 製造中 | |
| DS1135LZ-30+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1135Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める