DS1135
製造中3チャネル、高速シリコンディレイライン
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.54
Viewing:
製品情報
- オールシリコンのタイミング回路
- 3個の独立したバッファ遅延
- 温度と電圧に対して安定かつ正確
- 高精度な立上り/立下りエッジによって入力の対称性を維持
- 気相、IR、およびウェーブはんだ付け可能
- テープ&リールで供給可能
- 民生用と工業用の温度範囲
- 5V動作(3V動作については、DS1135Lをご参照ください)
- DS1013とDS1035の代替品として推奨
DS1135シリーズは、一般的なDS1013とDS1035の低電力、+5V高速バージョンです。
DS1135シリーズディレイラインは、1個のパッケージに3個の独立したロジックバッファ遅延素子を内蔵しています。このデバイスは、マキシムの最高速3チャネルのディレイラインです。標準8ピン150 mil SOで提供されています。
このデバイスは、高精度の立上りエッジと立下りエッジを特長としており、オールシリコンのディレイラインソリューションでの固有の信頼性も備えています。各出力は、最大10個のLS負荷を駆動することができます。
標準的な遅延の値をフルデータシートの表1に示します。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1135Z-10+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-10+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-15+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-15+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-20+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-20+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-25+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-25+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-30+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-6+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-6+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-8+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1135Z-8+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DS1135Z-10+ | 製造中 | |
| DS1135Z-10+T&R | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1135Z-15+ | ||
| DS1135Z-15+T&R | ||
| DS1135Z-20+ | 製造中 | |
| DS1135Z-20+T&R | 製造中 | |
| DS1135Z-30+ | 製造中 | |
| DS1135Z-6+ | 製造中 | |
| DS1135Z-6+T&R | 製造中 | |
| DS1135Z-8+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1135に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める