DS1110
製造中10タップ、シリコンディレイライン
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.06
Viewing:
製品情報
DS1110ディレイラインは、DS1010の改良代替品で、遅延が5ns~500nsで等間隔遅延の10個のタップを備えています。このデバイスは、標準の16ピンSO、または14ピンTSSOPで提供されます。DS1110シリーズディレイラインの公称精度は、5V、+25℃において±5%または±2nsのいずれか大きい方の値となります。DS1110は、入力ロジック状態がタップ出力10に一定時間遅れて複製されるもので、この遅延時間はダッシュ記号の後の部品番号に続く拡張番号によって指定されます。DS1110は、立上りエッジ遅延と立下りエッジ遅延がともに同じ精度で実現するように設計されています。各タップは、最大10個の74LS負荷を駆動できます。ダラスセミコンダクタは、特別なニーズを満たすために標準品をカスタマイズします。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 通信システム
- 医療用機器
- PC周辺機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1110E-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1110E-50+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1110E-500+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1110S-100+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-125+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-250+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-50+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-500+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1110に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める