DS1100L
製造中3V、5タップ、低コストタイミング素子(ディレイライン)
- 製品モデル
- 48
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.11
製品情報
- オールシリコンのタイミング回路
- 5個のタップを等間隔で配置
- 安定で正確な遅延
- 立上りエッジと立下りエッジがともに高精度
- DS1100の3.3Vバージョン
- 低電力CMOS
- TTL/CMOS対応
- 気相、およびIR半田付け可能
- カスタム遅延可能
- 高回転製品のプロトタイプ
- 民生用と工業用の両温度範囲で遅延を規定
DS1100Lは、DS1100の3.3Vバージョンで、3.0V~3.6Vの使用条件で特性が規定されています。DS1100Lシリーズディレイラインは、遅延が4ns~500nsで、等間隔遅延の5個のタップを備えています。これらのデバイスは、プリント基板面積を節約する表面実装パッケージで供給します。100%シリコンディレイラインと業界標準のµMAX®パッケージやSOパッケージを組み合わせることにより、ハイブリッド方式に比べて低コストと優れた信頼性を実現しています。5タップシリコンディレイラインDS1100Lは、入力のロジック状態が出力に一定時間遅れて複製されるもので、この遅延時間はダッシュ記号の後の部品番号に続く拡張番号によって指定されます。DS1100Lは、立上りエッジと立下りエッジがともに同じ精度で再現するように設計されています。各タップは、最大10個の74LS負荷を駆動できます。
マキシムは、特別なニーズを満たすために標準品をカスタマイズすることができます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1100LU-100+ | 製造中 | |
| DS1100LU-100+T&R | 製造中 | |
| DS1100LU-125+ | 製造中 | |
| DS1100LU-200+ | 製造中 | |
| DS1100LU-250+ | 製造中 | |
| DS1100LU-250+T | 製造中 | |
| DS1100LU-30+ | 製造中 | |
| DS1100LU-30+T | 製造中 | |
| DS1100LU-35+ | 製造中 | |
| DS1100LU-45+ | 製造中 | |
| DS1100LU-500+ | 製造中 | |
| DS1100LU-75+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| DS1100LU-20+T | 製造中 | |
| DS1100LU-25+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1100LZ-100+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-100+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-125+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-125+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-150+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-150+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-20+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-20+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-200+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-200+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-25+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-25+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-250+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-250+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-30+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-30+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-35+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-35+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-40+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-40+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-50+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-50+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-500+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-500+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-60+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-60+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-75+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DS1100LZ-125+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-20+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-30+T | 製造中 | |
| DS1100LZ-50+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DS1100LZ-45+ | 製造中 | |
| DS1100LZ-45+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1100Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める