DS1100
製造中5タップ、低コストタイミング素子(ディレイライン)
- 製品モデル
- 46
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.76
Viewing:
製品情報
- オールシリコンのタイミング回路
- 5個のタップを等間隔で配置
- 5V動作
- 安定で正確な遅延
- 高精度の立上りエッジと立下りエッジ
- DS1000の改良代替品
- 低電力CMOS
- TTL/CMOS対応
- 気相、IR、およびウェーブ半田付けが可能
- カスタム遅延可能
- 高回転商品のプロトタイプ
- 民生用と工業用の両温度範囲で遅延を規定
DS1100シリーズディレイラインは、遅延が4ns~500nsで、等間隔遅延の5個のタップを備えています。これらのデバイスは、プリント基板面積を節約できる表面実装パッケージで提供されます。100%シリコンディレイラインと業界標準のµMAX®パッケージやSOパッケージを組み合わせることにより、ハイブリッドテクノロジーを上回る、低コストと優れた信頼性を実現しています。DS1100 5タップシリコンディレイラインは、入力のロジック状態が一定時間遅れて出力に複製されるもので、この遅延時間はダッシュ記号の後の部品番号に続く拡張番号によって指定されます。DS1100は、立上りエッジと立下りエッジがともに同じ精度で再現するように設計されています。各タップは、最大10個の74LS負荷を駆動できます。
マキシムは、特別なニーズを満たすために標準品をカスタマイズします。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1100U-100+ | 製造中 | |
| DS1100U-125+ | 製造中 | |
| DS1100U-20+ | 製造中 | |
| DS1100U-200+ | 製造中 | |
| DS1100U-300+ | 製造中 | |
| DS1100U-40+ | 製造中 | |
| DS1100U-50+ | 製造中 | |
| DS1100U-500+ | 製造中 | |
| DS1100U-500+T | 製造中 | |
| DS1100U-60+ | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1100Z-100+ | 製造中 | |
| DS1100Z-100+T&R | 製造中 | |
| DS1100Z-125+ | 製造中 | |
| DS1100Z-125+T | 製造中 | |
| DS1100Z-150+ | 製造中 | |
| DS1100Z-150+T | 製造中 | |
| DS1100Z-175+ | 製造中 | |
| DS1100Z-20+ | 製造中 | |
| DS1100Z-20+T | 製造中 | |
| DS1100Z-200+ | 製造中 | |
| DS1100Z-200+T | 製造中 | |
| DS1100Z-25+ | 製造中 | |
| DS1100Z-25+T | 製造中 | |
| DS1100Z-250+ | 製造中 | |
| DS1100Z-250+T | 製造中 | |
| DS1100Z-30+ | 製造中 | |
| DS1100Z-30+T | 製造中 | |
| DS1100Z-35+ | 製造中 | |
| DS1100Z-35+T | 製造中 | |
| DS1100Z-40+ | 製造中 | |
| DS1100Z-40+T | 製造中 | |
| DS1100Z-45+ | 製造中 | |
| DS1100Z-45+T | 製造中 | |
| DS1100Z-50+ | 製造中 | |
| DS1100Z-50+T&R | 製造中 | |
| DS1100Z-500+ | 製造中 | |
| DS1100Z-500+T | 製造中 | |
| DS1100Z-60+ | 製造中 | |
| DS1100Z-60+T | 製造中 | |
| DS1100Z-75+ | 製造中 | |
| DS1100Z-75+T&R | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DS1100Z-20+T | 製造中 | |
| DS1100Z-250+T | 製造中 | |
| DS1100Z-35+T | 製造中 | |
| DS1100Z-500+T | 製造中 | |
| DS1100Z-60+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。