DS1023
製造中8ビットプログラマブルタイミング素子
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.12
Viewing:
製品情報
- Step sizes of 0.25 ns, 0.5 ns, 1 ns, 2 ns, 5 ns
- On-chip reference delay
- Configurable as delay line, pulse width modulator, or free-running oscillator
- Can delay clocks by a full period or more
- Guaranteed monotonicity
- Parallel or serial programming
- Single 5V supply
- 16-pin DIP or SOIC package
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1023S-100+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-100+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-200+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-200+T&R | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-25+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-25+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-50+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-50+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-500+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1023S-500+T&R | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DS1023S-25+T | 製造中 | |
| DS1023S-50+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。