ADXRS645

新規設計に推奨

高温度、振動除去±2000°/秒ジャイロ・センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 革新的なセラミック縦実装パッケージは、ピッチまたは回転速度応答に合わせて配置可能
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+175°C
  • 長寿命:TA = 175°Cで1000時間保証
  • 広い周波数で高い振動除去
  • 10,000gの電力衝撃耐性
  • リファレンス電圧に比例
  • 5V単電源動作
  • セルフ・テスト・デジタル・コマンド
  • 温度センサー出力
ADXRS645
高温度、振動除去±2000°/秒ジャイロ・センサー
ADXRS645 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADXRS645

ADXRS645 Evaluation Board 

機能と利点

  • Compact breakout board for ADXRS645
  • High temperature compliant bill of materials (175°C)
  • Solder link options

製品詳細

The EVAL-ADXRS645Z is a simple, compact breakout board that facilitates quick performance evaluation of the high temperature ADXRS645 ±2000°/sec analog output single-axis rate gyroscope. Use this evaluation board to evaluate performance on the bench, over temperature, and to facilitate system integration.


The EVAL-ADXRS645Z has two sets of 5-lead, 0.1 inch pin spaced plated through holes that make electrical connections between the ADXRS645 and the existing system. The EVAL- ADXRS645Z also provides four mounting holes for mechanical attachment of the board to the application.


The dimensions of the EVAL-ADXRS645Z are 1.275 inch × 1.275 inch (32.38 mm × 32.38 mm) with two sets of mounting holes. The outer set of holes is 0.15 inch (3.81 mm) in diameter and arranged in a 1.0 inch × 1.0 inch (25.4 mm × 25.4 mm) square around the center of the printed circuit board (PCB). 


All parts in the Bill of Materials section (including polyimide laminate PCB) are rated for high temperature, 175°C, for short duration testing at elevated temperatures. The assembly has not been qualified for extended use at high temperatures.


The schematic and board layout, as well as the board itself, indicate the pin names for easy identification. For additional information on the pin functions, refer to the ADXRS645 data sheet.


R2 is a solder link jumper that connects VRATIO to the VCC input (see Figure 2) on the board. R2 is installed by default and must be removed if a separate VRATIO is desired.


A resistor can be installed in the R1 footprint to extend the measurement range of the device. Refer to the ADXRS645 data sheet for more information on this feature.

EVAL-ADXRS645
ADXRS645 Evaluation Board 
ADXRS645 Evaluation Board ADXRS645 Evaluation Board ADXRS645 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品