ADUC824

最終販売

MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):1MIPS 8052 MCU、8KBフラッシュ内蔵、16/24ビットADC、12ビットDAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2チャンネル、差動入力、セルフキャリブレーション機能つき24ビットADC
  • 1個のレールtoレール電圧出力を持つ12ビットDAC
  • 業界標準8052マイクロコントローラ
  • 8kバイトのインサーキット再プログラマブルなフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 640バイト、リード / ライト可能な不揮発性フラッシュ・データ・メモリ
  • 温度モニタリング機能
  • 電圧リファレンス、シリアル・インターフェース・ポート、ウォッチドッグ・タイマ、電源電圧監視機能、等
  • エンベデッド・ダウンロード / デバッグ / エミュレーション機能

ADUC824
MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):1MIPS 8052 MCU、8KBフラッシュ内蔵、16/24ビットADC、12ビットDAC
ADuC824 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 14

技術記事 3

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADUC824

ADuC824 QuickStart Development System

製品詳細

Development System for evaluation of the ADuC824, 24-Bit ADC + 16-Bit ADC + 12-Bit DAC + 8K-Byte Flash MCU. This development system is also recommended for evaluation of ADuC816.

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.

EVAL-ADUC824
ADuC824 QuickStart Development System

最新のディスカッション

最近表示した製品